iglide<sup>®</sup> 17 Matériaux de palier standard

iglide® 17 Matériaux de palier standard

Consultez nos 17 matériaux de paliers plastiques standard et les plus courants iglide®


iglide® A181

iglide® A181

iglide A350

iglide® A350

  • Le coureur d'endurance jusqu'à +356 °F
  • Conforme à la FDA
  • Conforme à la directive européenne 10/2011 CE
  • Voir la fiche technique
iglide® A500

iglide® A500

  • Résistant à l'usure, aux produits chimiques et à la température (-212 °F à +482 °F) dans l'industrie alimentaire
  • Conforme à la directive 10/2011 de la FDA et de la CE
  • Voir la fiche technique
iglide G300

iglide® G

  • Résistance à la saleté, à la poussière et à l'usure
  • Excellent rapport prix/performance
  • Le roulement universel ""
  • Plus de 650 tailles disponibles en stock
  • Voir la fiche technique du matériau
iglide H1

iglide® H1

  • Résistance élevée à l'usure dans des conditions ambiantes extrêmes
  • Excellents coefficients de frottement et d'usure
  • Haute résistance à la température et aux produits chimiques
  • Voir la fiche technique du matériau
iglide® H370

iglide® H370

  • Durée de vie extrêmement longue sous l'eau et sous la résistance élevée à l'usure et aux produits chimiques
  • Résistance aux températures élevées -104 °F à +392 °F
  • Absorption de charges extrêmement élevées
  • Voir la fiche technique du matériau
iglide® J

iglide® J

  • Grande résistance à l'usure et faible usure de tous les arbres
  • Faibles coefficients de frottement en fonctionnement à sec
  • Amortissement des vibrations
  • Absorption très faible de l'humidité
  • Voir la fiche technique du matériau
iglide J3

iglide® J3

  • Meilleure résistance à l'usure à des charges faibles à moyennes et à des vitesses élevées. Durée de vie 300% plus longue que l'iglide J
  • Très faible absorption d'humidité et bonne résistance à l'usure par les liquides
  • Voir la fiche technique du matériau
Bride iglide J350

iglide® J350

  • Température de service continu jusqu'à +356 °F
  • Excellent coefficient de frottement contre l'acier
  • Pour des charges moyennes et élevées avec de nombreux types d'arbres
  • Voir la fiche technique du matériau
Bride iglide M250

iglide® M250

  • Excellent amortissement des vibrations
  • Résistance aux charges de bord et aux chocs importants
  • Haute résistance aux chocs
  • Paroi épaisse conforme à la norme DIN 1850
  • Voir la fiche technique du matériau
Palier à bride iglide P

iglide® P

  • Rentable & Capacité de charge élevée
  • Expansion nulle de l'humidité, même en cas d'humidité ambiante élevée
  • Faible absorption d'eau et faible taux d'usure
  • Voir la fiche technique du matériau
Bride iglide P210

iglide® P210

  • Extrêmement résistant à l'usure, en particulier jusqu'à 2900 psi dans les applications de pivotement
  • Bons coefficients de frottement sur la plupart des arbres
  • Très faible absorption d'humidité
  • Voir la fiche technique du matériau
Bride iglide Q2

iglide® Q2

  • Le palier durable à usage intensif
  • Résistant à l'usure et stable sur le plan dimensionnel à des charges élevées
  • Bon rapport prix/performance
  • Bonne résistance à l'abrasion
  • Voir la fiche technique du matériau
iglide® L280 bride

iglide® W300

  • Anciennement appelé iglide® L280
  • Excellente résistance à l'usure sur la plupart des arbres, même dans des environnements difficiles ou en cas d'utilisation d'arbres rugueux
  • Très longue durée de vie & faible coefficient de frottement
  • Voir la fiche technique du matériau
iglide t500 flange bearing

iglide® X

  • Anciennement dénommé iglide® T500
  • Jusqu'à 21 755 psi statique
  • Résistant aux températures de -212 °F à +482 °F
  • Résistance universelle aux produits chimiques
  • Haute résistance à la compression
  • Voir la fiche technique du matériau
iglide Z

iglide® Z

Bride iglide R

iglide® R

tous les matériaux iglide

Tous les matériaux de roulement iglide®

  • Best-sellers universels
  • Faible coefficient de frottement
  • Résistant aux températures élevées et aux charges
  • Résistant à la saleté, aux débris, aux produits chimiques et aux moisissures
  • Conforme à la FDA et adapté à l'eau, etc.

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

hope mammone
Hope Mammone

iglide Product Manager

1 401 438-2200Courriel