iglide® J3 - données matérielles

Caractéristiques généralesUnitéiglide® J3Méthode d'essai
Densitég/cm³1.42
Couleurjaune
Absorption maximale d'humidité à 73°F/50% R. H.Wt.-%0.3DIN 53495
Absorption maximale d'humiditéWt.-%1.3
Coefficient de frottement de surface, dynamique, contre l'acierµ0.06 - 0.20
Valeur P x v, max. (sec)psi x fpm14,000
Propriétés mécaniquesUnitéiglide® J3Méthode d'essai
Module d'élasticitépsi391,600DIN 53457
Résistance à la traction à 68° Fpsi10,150DIN 53452
Résistance à la compressionpsi8,702
Pression de surface maximale recommandée (68° F)psi6,527
Dureté Shore D73DIN 53505
Propriétés physiques et thermiquesUnitéiglide® J3Méthode d'essai
Température supérieure d'application à long terme°F+194
Température supérieure d'application à court terme°F+248
Température d'application plus basse°F-58
Conductivité thermiqueW/m x K0.25ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (à 73° F)K^(-1) x 10^(-5)13DIN 53752
Propriétés électriquesUnitéiglide® J3Méthode d'essai
Résistance au volume particulierΩcm> 10^12DIN IEC 93
Résistance de la surfaceΩ> 10^12DIN 53482
Bagues en plastique autorisées p x v valeurs
Bagues en plastique autorisées p x v valeurs

Valeurs p x v admissibles


Vitesse maximale de la surface

Vitesses de surface autorisées

fpmRotaryOscillantLinéaire
En continu2952161575
Court terme5914131969

Températures

Pression statique maximale admissible recommandée pour l'iglide® J3 en fonction de la température
Pression statique maximale admissible recommandée pour l'iglide® J3 en fonction de la température
iglide® J3Température d'application
Plus bas-58 °F
Supérieure, à long terme+194 °F
Supérieure, à court terme+248 °F
Sécurisation axiale supplémentaire+140 °F

Friction et usure

Figure 2.4 : Coefficients de frottement en fonction de la vitesse de la surface, p = 108 psi
Figure 2.4 : Coefficients de frottement en fonction de la vitesse de la surface, p = 108 psi

Coefficients de frottement pour iglide® J3 contre un arbre en acier**(Finition de l'arbre = 40 rms, 50 HRC)**

iglide® J3SecsGraisseHuileL'eau
Coefficients de frottement μ0.06-0.200.090.040.04

différents matériaux d'arbres dans les applications rotatives
Usure avec différents matériaux d'arbre, mouvement oscillant et rotatif

Résistance chimique

MoyenRésistance
Alcools+
Hydrocarbures chlorés+
Graisses, huiles, sans additifs+
Combustibles+
Acides faibles0 à -
Acides forts-
Alcaline faible+
Forte alcalinité+ à 0

Effet de l'absorption d'humidité

Rayons radioactifs

Résistance aux UV

Vide


Propriétés électriques

Résistance au volume particulier> 10^12 Ωcm
Résistance de la surface> 10^12 Ω

Tolérances d'installation

Diamètre d1 [mm]Arbre h9 [mm]iglide® J3 E10 [mm]Logement H7 [mm]
Jusqu'à 30 - 0.025+0,014 +0.0540 +0.010
> 3 à 60 - 0.030+0,020 +0.0680 +0.012
> 6 à 100 - 0,036+0,025 +0.0830 +0.015
> 10 à 18 ans0 - 0.043+0,032 +0.1020 +0.018
> 18 à 30 ans0 - 0.052+0,040 +0.1240 +0.021
> 30 à 500 - 0.062+0,050 +0.1500 +0.025
> 50 à 800 - 0.074+0,060 +0.1800 +0.030
> 80 à 1200 - 0.087+0,072 +0.2120 +0.035
> 120 à 1800 - 0.100+0,085 +0.2450 +0.040