chaise de réalisateur, caméra DSLR, clapet, diapositive linéaire

Les pièces igus® sont utilisées dans les équipements de caméra et de film pour réduire les coûts et l'entretien.

Aperçu du produit :

drylin® W système linéaire

drylin® Guides profilés W

  • Autolubrifiants et sans entretien
  • Résistant à la saleté grâce au fonctionnement à sec
  • Montage simple
chainflex® câbles

chainflex® câbles pour le mouvement

  • Pour des applications extrêmement lourdes
  • Matériaux de gaine flexibles
  • Isolation de l'âme de haute qualité
Système E6.1

Système E6.1

  • Pour les taux d'accélération les plus élevés
  • Faibles niveaux d'abrasion et de vibration
  • Fonctionnement extrêmement souple

Le drylin modulaire® série W assure le glissement autolubrifiant des guides de caméra.

  • Résistance à l'usure et à la fluidité des mouvements
  • Niveau de friction réglable grâce à la fonction « turn-to-fit
  • Autolubrifiant
  • Assemblage facile et rapide
  • Convient même aux espaces d'installation les plus restreints
  • Silencieux grâce à l'absence de billes ou de rouleaux linéaires
  • Pas de déflexion grâce au profilé rigide en aluminium
drylin® W système linéaire

Demander une boîte d'échantillons gratuite

Exemples d'application

Caméra grand format

Appareil photo grand format

Écran LED

Écran LED

Installation de projecteurs

Installation de projecteurs

Testé en laboratoire pour une utilisation dans le monde réel

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :