iglide® roulements bandeau

iglide® paliers lisses & bagues en plastique

Des dizaines de matériaux et de géométries pour presque toutes les applications

  • Auto-lubrifiant
  • Sans entretien
  • Rentable
  • Résistant à la saleté, à la poussière et à la corrosion
  • Peut supporter des charges moyennes à élevées

Parcourez nos repères simples

Paliers à bride

Paliers à bride

  • Palier lisse à l'intérieur d'une unité de logement montable
  • Toujours autolubrifiant & sans graisse
  • Résistant à la poussière et à la saleté
  • Peut supporter des charges moyennes à élevées
Roulements à billes

Paliers lisses

  • Facilite le mouvement linéaire entre les pièces mobiles
  • Meilleur taux d'usure avec des parois plus minces
  • Toujours autolubrifiant & sans graisse
  • Résistant à la saleté & poussière
Rondelles de butée

Rondelles de butée

  • Maintient les composants rotatifs en place
  • Toujours autolubrifiant & sans graisse
  • Résistant à la saleté & poussière
  • Rentable
Paliers à bride à deux boulons

Paliers à bride à deux boulons

  • Sécurisé par un soutien pour les arbres perpendiculaires
  • Toujours autolubrifiant & sans graisse
  • Résistant à la poussière et à la saleté
  • Peut supporter des charges moyennes à élevées
Roulements à billes

Paliers à clips (pas de quantité minimale de commande)

  • Conçus pour le montage d'arbres à travers la tôle.
  • Les roulements ont des brides situées aux deux extrémités.
  • Les roulements sont fixés dans la plaque de tôle des deux côtés après le montage.
Porte-anneaux

Porter des bagues

  • Facile à installer
  • rentable
  • Plus résistant à l'usure que les bandes en PTFE
  • Capacité de charge plus élevée
Engrenages

Engrenages et crémaillères

  • Crémaillères à engrenages coniques, à engrenages droits et à engrenages
  • Différents moyeux d'arbres - ronds, à coupe en D, à clavette
  • Diverses options personnalisées - moulées par injection, imprimées en 3D SLS & fabriquées mécaniquement à partir d'un stock de barres.
Galets de courroie

Rouleaux de courroie

  • Rayons de déviation étroits
  • Sans entretien, autolubrifiant
  • Pas de risque de contamination par le lubrifiant
  • Durable et résistant à l'usure
  • Conception hygiénique sans cage à billes ou à aiguilles
rouleaux de guidage

Rouleaux de guidage

  • Coureur d'endurance avec une grande résistance aux fluides
  • Résistance élevée à l'usure dans des conditions ambiantes extrêmes
  • Très faible coefficient de frottement
  • Haute résistance à la température et aux produits chimiques

Parcourez nos services pour des roulements personnalisés

roulements personnalisés impression 3d

Service de fabrication additive et d’impression 3D

  • Moules imprimés en 3Det FDM, SLS, DLP
  • Matériaux d’impression 3D et services d’impression
  • Livraison rapide et configuration CAO en ligne
usinage de roulements sur mesure

Services de fabrication et d'usinage soustractifs

  • Utilise des barres de haute performance
  • Résistant à l'usure et sans entretien
  • Résiste à la saleté, à la poussière, à la corrosion & humidité
moulage par injection de roulements sur mesure

Service de moulage par injection personnalisé FastLine

  • Sans entretien, durée de service plus longue
  • Jusqu’à 70% plus rapide que des méthodes comparables
  • 55 choix de matériel disponibles

Livre blanc : iglide® vs. plastiques conventionnels

iglide vs. plastiques conventionnels document de présentation technique

Histoires d’application pour les roulements simples iglide®

Six Flags Roller Coaster

roulements dans les montagnes russes Six Flags

Paliers en plastique pour dosage de haute précision

Paliers en dosage haute précision

Dispositif d’inspection pour un riser de forage offshore

Paliers dans un dispositif d’inspection pour le riser de forage offshore

Parcourir la boîte à outils de l'ingénieur


FAQ : Foire aux questions

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

hope mammone
Hope Mammone

iglide Product Manager

1 401 438-2200Courriel