Change Language :

Concevoir des machines sans entretien avec des composants en plastique durables fonctionnant
à sec Nos paliers durables iglide ®, enrobés de lubrifiants solides pour un fonctionnement à sec, peuvent supporter des charges de bord élevées et des pressions de surface allant jusqu'à 36 260 psi. Ils sont également résistants à la saleté, à la poussière et à la corrosion. Les roulements iglide ® fonctionnent mieux avec les arbres GKF, ce qui permet de prolonger leur durée de vie de 40 à 60 %. En outre, nous proposons des solutions de gestion des câbles dont la durée de vie est garantie jusqu'à 4 ans. Les porte-câbles e-chain® sont résistants aux chocs, aux vibrations, à la corrosion et aux rayons UV. Ils peuvent supporter des charges allant jusqu'à 403 lb/pi. Les câbles flexibles chainflex® résistent à toute une série de conditions dangereuses, telles que les températures extrêmes et l'huile, et peuvent supporter n'importe quel type de mouvement, y compris horizontal et de torsion. Tous les produits igus® sont rigoureusement testés chaque année pour en vérifier la qualité dans notre laboratoire d'essai de 41 000 pieds carrés. Les résultats des essais sont ajoutés à la base de données, que vous pouvez utiliser pour prévoir la durée de vie de nos produits en fonction des paramètres de votre application.
Remplissez le formulaire ci-dessous et nous vous enverrons gratuitement une boîte d'échantillons de roulements pour applications lourdes. Cette boîte d'échantillons comprend un échantillon de cinq matériaux de roulements couramment utilisés dans les applications lourdes : iglide® G, Q2, Q3E, TX1 et TX3.


Service clientèle:
Téléphone : du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h.
LiveChat : 24 heures sur 24.
Prendre rendez-vous
Prendre rendez-vous avec un expert produit.