iglide® T500 - Données matérielles

Tableaux des matériaux

Caractéristiques généralesUnitéiglide® T500Méthode d'essai
Densitég/cm^31.44
CouleurNoir
Absorption maximale d'humidité à 73° F/50% R. H.Wt.-%0.1DIN 53495
Absorption maximale d'eauWt.-%0.5
Coefficient de frottement de surface, dynamique, contre l'acierµ0.09-0.27
valeur p x v, max. (sec)psi x fpm37,700
Propriétés mécaniquesUnitéiglide® T500Méthode d'essai
Module d'élasticitépsi1,174,800DIN 53457
Résistance à la traction à 68° Fpsi24,660DIN 53452
Résistance à la compressionpsi14,500
Pression statique admissible à la surface (68° F)psi21,760
Dureté Shore D85DIN 53505
Propriétés physiques et thermiquesUnitéiglide® T500Méthode d'essai
Température d'application maximale à long terme°F482
Température d'application maximale à court terme°F599
Température minimale d'application°F-148
Conductivité thermique[W/m x K]0.6ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (à 73° F)[K^-1 x 10^-5 ]5DIN 53752
Propriétés électriquesUnitéiglide® T500Méthode d'essai
Résistance au volume particulierΩcm<10^5DIN IEC 94
Résistance de la surfaceΩ<10^3DIN 53482

roulements en fonctionnement à sec

Vitesses autorisées en surface

fpmRotationOscillantLinéaire
Constant295216984
Court terme6894921,968

pression superficielle de la bague

Limites de température

iglide® T500Température d'application
Plus bas-148°F
Supérieure, à long terme+482°F
Supérieure, à court terme+599°F
Sécurisation axiale supplémentaire+275°F

vitesse de la surface de la douille

Coefficients de frottement pour iglide® T500 contre acier (Finition de l'arbre = 40 rms, 50 HRC)

iglide® T500SecsGraisseHuileL'eau
Coefficients de frottement µ0.09-0.270.090.040.04

charges sur les bagues
surface de l'arbre porteur

douille avec opération de rotation
application de pivotement de l'usure du bélier

Tolérances importantes pour les bagues en plastique iglide® T500 selon ISO 3547-1 après le press-fit

Diamètre d1 poucesArbre h9 [inches]iglide® T500 F10 [inches]
Jusqu'à 0,0196850 - 0.0009842+0.0002362 + 0.0018110
> 0,1181 à 0,23620 - 0.0011811+0.0003937 + 0.0022835
> 0,2362 à 0,39370 - 0.0014173+0.0005118 + 0.0027953
> 0,3937 à 0,70870 - 0.0014173+0.0006299 + 0.0033858
> 0,7087 à 1,18110 - 0.0020472+0.0007874 + 0.0040945
> 1,1811 à 1,96850 - 0.0024409+0.0009842 + 0.0049213
> 1,9685 à 3,14960 - 0.0029134+0.0011811 + 0.0059055

Résistance chimique

MoyenRésistance
Alcool+
Hydrocarbures chlorés+
Graisses, huiles, sans additifs+
Combustibles+
Acides faibles+
Acides forts+
Alcaline faible+
Forte alcalinité+
Influence de l'absorption d'humidité

Propriétés électriques

Résistance particulière à l'avancementRésistance de la surface
< 10^5 Ωcm< 10^3 Ω

Contactez un expert en roulements