Industrie des énergies renouvelables

Composants durables et sans entretien pour les énergies renouvelables

Avantages des produits igus®:

  • Fonctionnement à sec et sans entretien
  • Résistants aux UV
  • Insensible à la saleté et à la poussière
  • Résistant aux intempéries
  • Résistant à la corrosion
  • Durée de vie longue et prévisible
  • Solutions personnalisées
Traceur PV

Énergie solaire + énergie thermique

Centrale hydroélectrique

Hydroélectricité

Éolienne

Énergie éolienne

NOUVEAU : palier à roulements à billes igubal® ESQM 2.0

La nouvelle génération de nos suiveurs solaires.

  • Résistance aux UV 3 fois plus élevée grâce à l'optimisation du boîtier et du matériau de la calotte sphérique
  • Hauteur d'installation réduite de 20 mm grâce à l'étrier métallique situé dans la partie supérieure du boîtier
  • Évidements pour le guidage des câbles le long du profilé
  • Installation plus facile grâce à l'alignement en U de la sphère et aux goupilles sur la partie inférieure du boîtier qui empêchent le roulement de glisser
  • Charge radiale statique : à 0° compensation d'angle = 50 kN; à 9° = 25 kN
igubal® ESQM 2.0

Utilisé avec succès par nos clients

Système de suivi photovoltaïque de TecnoSun

Durable par tous les temps : paliers lisses dans le suiveur PV

Applications dans le domaine des énergies renouvelables

... et d'autres exemples de succès

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

igus® Inc. Canada+1 800 965 2496Courriel