Porte-câbles peu coûteux et faciles à remplir pour les espaces d'installation réduits et confinés

Chaînes électriques® pour petits espaces

E2.1 micro

E2.1 micro - la dernière génération

  • Hauteur intérieure : 0,4 - 0,59 po.
  • Frein intégré pour un roulement fluide et silencieux
  • 25% de longueur non supportée plus longue que les prédécesseurs
  • Un poids de remplissage 100% plus élevé que les prédécesseurs
  • Outil d’ouverture optionnel pour fermer/ouvrir rapidement
E2 micro

E2 micro - petits espaces d'installation

  • E2 micro hauteur intérieure : 0,2 - 0,62 po.
  • Petites hauteurs intérieures et rayons de courbure
  • Haute résistance à la torsion, légère
  • Supports de montage avec soulagement de contrainte optionnel
  • Petit pas pour l’opération silencieuse
e2 mini

E2 mini - petit et stable

  • Hauteur intérieure : 0,67 à 1,62 po.
  • Fermé, ouvrible le long du rayon extérieur et intérieur
  • Rapport poids/stabilité optimisé
  • Haute résistance à la torsion, facile à monter
  • Séparation intérieure de la variété
Chaîne E-Z

Chaîne E-Z - facile à remplir, rentable

  • Hauteur intérieure : 0,2 à 1,91 po.
  • Il suffit d’appuyer ou de retirer les câbles
  • Comme disponible avec la conception multi-chambres
  • Classification UL94-V2
  • Conception économique en une seule pièce
Fermeture à glissière

Fermeture à glissière - installation rapide

  • Hauteur intérieure : 0,35 à 1,26 po.
  • Barres transversales sur une bande le long du rayon extérieur
  • Un roulement silencieux grâce à la faible inclinaison des maillons de la chaîne
  • Aussi disponible en version fermée « tube »
  • iF Prix de design pour un design en forme de fermeture éclair
mousqueton

Snapchain 2.0 - remplissage facile, économique

  • Monter rapidement les paquets de câbles en faisceaux
  • Les boucles peuvent être ajustées et modifiées à tout moment
  • Parfait pour les courtes longueurs, idéalement 5 à 10 maillons
  • Alternative à faible coût aux cisailleuses de câbles complexes
  • Ouverture instantanée le long des rayons intérieur et externe

Outils et configurateurs

Configurateur de chaîne électronique

Configurateur expert E-Chain®

Bibliothèque CAD de la chaîne électronique

Bibliothèque CAO e-chain®

Modèles 3D

Parcourir les modèles 3D interactifs

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

scott parker
Scott Parker

Product & Sales Manager, e-chain

(519) 751-8696Courriel