Automatisation robotique pour applications industrielles

Conçu pour automatiser les tâches qui maintiennent les industries en mouvement.


Parcourez igus Low Cost Automation

Armoiries de Cobot

Cobots

  • Charge utile jusqu'à 2 kg, portée jusqu'à 600 mm
  • Capacités du robot de service Cobot &
  • 4 ou 6 DoF, 7ème axe RTU en option​​​​​​​
robots robots portique

Portiques

  • Charge utile : jusqu’à 10 kg
  • Espace de travail : jusqu’à 2000 x 2000 x 1500 mm
  • Vitesse maximale : 1,5 m/s
Delta Robot

Robots Delta

  • Charge utile : jusqu’à 100N
  • Espace de travail : 360 & 660 mm
  • Jusqu’à 60 choix/min
7e axe (unité de transfert robotique)

Robot 7ème axe

  • Actionneur à sec, entraîné par courroie
  • Longueurs de course jusqu’à 3 000 mm
  • Compatible avec divers fabricants

L’automatisation dans tous les secteurs

Emballage

Assemblage et traitement

Robot à portique à trois axes distribuant de l’adhésif selon un motif programmé précis à l’intérieur d’une cellule d’assemblage automatisée.

Logistique

Des robots mobiles automatisés transportant des bacs à travers une installation de moulage par injection avec des travailleurs à proximité.

Éducation

Deux étudiants programmant un bras robotique collaboratif sur un établi de classe pour une formation pratique en robotique.

Marché RBTX pour l’automatisation à faible coût

Marché RBTX de la robotique et de l’automatisation

Parcourez les histoires d’applications d’automatisation

RBTX x Kolver Application de vissage robotisé

portique

Portique de distribution de médicaments pour les pharmacies

portique

FAQ : Foire aux questions

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

jan
Jan Hennecke

RBTX & Low-Cost Automation Manager

+1 401 328-7016Courriel