Image du bandeau

Roulements à billes en plastique, rouleaux de convoyeur et unités de transfert de billes sans graisse

Les roulements à billes en plastique Xiros® peuvent réduire les coûts de 40% comparativement aux roulements à billes métalliques

  • 100% en fonctionnement à sec et sans entretien
  • Très résistant à la corrosion (lavable)
  • Non magnétiques (lorsqu’on utilise des billes en verre ou en polymère)
  • Peut être utilisé de -148°F à +302°F
  • Conforme à la FDA
  • Léger – 60% plus léger que le métal
  • Apprenez-en plus sur le design unique et ses avantages

Parcourez nos roulements à billes Xiros®

roulements à billes radiaux

Roulements à billes radiaux à rainure profonde

  • Disponible dans une variété de matériaux plastiques différents
  • Pour des températures allant jusqu’à +248°F/+120°C
  • Disponible avec diamètre extérieur sphérique
rouleaux de guidage

Rouleaux transporteurs à billes

  • Matériaux des rouleaux : aluminium, carbone ou PVC
  • Conception légère et robuste
  • Faible inertie
les rouleaux à roulement à billes et les rouleaux de transfert

Rouleaux à billes

  • Capacité de charge allant jusqu’à 1 500N (~337 lb) possible
  • Fonctionnement à sec et sans entretien
Roulements à billes à collerette

Roulements à billes à collerette

  • Résiste à la saleté et à la poussière
  • Remplacement 1:1 des roulements à billes métalliques
  • Peut être jumelé à des rouleaux guides iglide®
Roulements à billes à palier lisse

Roulements à billes pour blocs d’oreiller

  • Ça coûte jusqu’à 40% de moins que les roulements à billes métalliques
  • Versions fixes et pivotantes disponibles
  • Balles en verre et en acier inoxydable disponibles
Butée à billes axiale

Roulements à billes à poussée axiale

  • Léger et résistant à la corrosion
  • Excellentes capacités d’amortissement des vibrations
  • Options conformes à la FDA disponibles

Configurer et revoir

calculateur de durée de vie

Calculateur de la durée de vie des roulements à billes

roulements de guidage à billes outil d'application

Configurateur de rouleaux de convoyeurs


Pièces sur mesure

Demander une conception personnalisée / Télécharger un fichier CAO

roulements à billes outils de pièces sur mesure

Histoires d’application des roulements à billes Xiros®

Roulements à billes autolubrifiants en plastique xiros® utilisés dans les machines à étiqueter

l'étiqueteuse utilise des roulements à billes et des rouleaux de guidage xiros

xiros® Roulements à billes radiales en plastique dans le nettoyeur de piscine

roulements à billes pour machine à nettoyer les piscines

xiros® Roulements à billes radiaux dans les poêles à pellets

roulements à billes dans les poêles à granulés

Embarcations à bord des embarcations maritimes

Yacht Back avec différents types de plastiques de mouvement

Parcourir la boîte à outils de l'ingénieur


FAQ : Foire aux questions

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

kevin wright
Kevin Wright

Country Manager, Canada

(905) 760-8448Courriel