Change Language :
| Caractéristiques générales | Unité | iglide W300 | Méthode d'essai |
|---|---|---|---|
| Densité | g/cm³ | 1.24 | |
| Couleur | Jaune | ||
| Absorption maximale d'humidité à 73° F/50% R. H. | Wt.-% | 6.5 | |
| Coefficient de frottement de surface, dynamique, contre l'acier | µ | 0.08 - 0.23 | |
| valeur p x v, max. (sec) | psi x fpm | 6,600 | |
| Propriétés mécaniques | |||
| Module d'élasticité | psi | 507,600 | DIN 53457 |
| Résistance à la traction à 68° F | psi | 18,130 | DIN 53452 |
| Résistance à la compression | psi | 8,847 | |
| Pression statique admissible à la surface (68° F) | psi | 8,702 | |
| Dureté Shore D | 77 | DIN 53505 | |
| Propriétés physiques et thermiques | |||
| Température d'application maximale à long terme | °F | 194 | |
| Température d'application maximale à court terme | °F | 356 | |
| Température minimale d'application | °F | -40 | |
| Conductivité thermique | [W/m x K] | 0.24 | ASTM C 177 |
| Coefficient de dilatation thermique | [K-1 x 10-5 ] | 9 | DIN 53752 |
| Propriétés électriques | |||
| Résistance au volume particulier | Ωcm | > 1013 | DIN IEC 93 |
| Résistance de la surface | Ω | > 1012 | DIN 53482 |

Valeurs p x v autorisées
Pour les bagues en plastique iglide® W300 d'une épaisseur de paroi de 0,03937 (1 mm) en fonctionnement à sec contre un arbre en acier, à 68° F, installées dans un boîtier en acier.
Le matériau iglide® W300 se distingue par sa grande résistance à l'usure, en particulier dans les environnements où les fluides sont abrasifs ou en liaison avec des arbres grossiers. Parmi tous les matériaux iglide®, c'est le plus insensible à ces influences externes.
L'iglide® W300 présente une résistance à la compression très élevée malgré une élasticité importante. La figure 5.2 montre la déformation élastique de l'iglide® W300 sous l'effet de charges radiales. Sous la pression de surface maximale recommandée de 8 700 psi, la déformation à température ambiante est inférieure à 3 %.
Une déformation plastique à température ambiante est pratiquement négligeable dans la limite de la pression de surface maximale recommandée de 8 700 psi.

Vitesses de surface autorisées
Même à des vitesses de surface plus élevées, les coefficients de frottement des bagues en plastique iglide® W300 n'augmentent pas. Par conséquent, par rapport à d'autres matériaux, elles peuvent atteindre des vitesses de surface légèrement plus élevées, par exemple jusqu'à 295 fpm en rotation et jusqu'à 984 fpm en linéaire.
En raison de l'extraordinaire résistance à l'usure, l'usure des bagues reste faible même dans les applications à long terme avec des vitesses élevées.
Des vitesses extrêmement élevées peuvent être atteintes avec les bagues en plastique iglide® W300 sur des arbres trempés et pas trop lisses.
| Vitesse maximale de la surface | |||
|---|---|---|---|
| fpm | Rotation | Oscillant | Linéaire |
| En continu | 196 | 137 | 787 |
| Court terme | 492 | 354 | 1181 |
Températures
Les bagues en plastique iglide® W300 sont extrêmement insensibles à l'alternance des influences extérieures. Cela vaut également pour les températures. Les bagues en plastique iglide® W300 conservent leur extraordinaire résistance à l'abrasion même jusqu'aux températures d'utilisation maximales autorisées et n'ont pas tendance à devenir cassantes à basse température.
En revanche, les propriétés mécaniques limitent l'utilisation d'iglide® W300 à des températures élevées. Une relaxation des bagues peut se produire à des températures de 176° F. Au cours de ce processus, la force d'emmanchement de la bague peut diminuer si fortement qu'avec le refroidissement et le rétrécissement qui s'ensuit, la bague peut sortir de son logement.
Pour éviter cela, dans les applications à partir de 140° F, les bagues en plastique iglide® W300 doivent être assurées mécaniquement en plus.
| Limites de température | |
|---|---|
| iglide® W300 | Température d'application |
| Plus bas | - 40 °F |
| Supérieure, à long terme | + 194 °F |
| Fixation mécanique | + 266 °F |
| Supérieure, à court terme | + 356 °F |
| Sécurisation axiale supplémentaire | + 140 °F |

Figure 5.3 : Pression de surface maximale recommandée en fonction de la température
Figure 5.3 : Pression de surface maximale recommandée en fonction de la température
Frottement et usure
Les coefficients de frottement superficiel de l'iglide® W300 diminuent avec l'augmentation de la charge. En fonctionnement à sec avec de l'acier (acier laminé à froid), ils diminuent d'environ 25 % dans la seule plage de charge de p = 72,5 à 507,5 psi.
Contrairement aux autres matériaux iglide®, le coefficient de frottement de l'iglide® W300 reste constamment bas, même à des vitesses périphériques plus élevées.
Le frottement et l'usure dépendent également dans une large mesure du partenaire inverse. Les arbres très lisses augmentent le coefficient de frottement et d'usure. Les arbres lisses présentent le risque d'un glissement de type « stick-slip ». Le bruit de grincement dû au glissement est souvent le résultat d'arbres extrêmement lisses. Veuillez noter qu'un lissage de la surface de l'arbre peut également se produire en raison de l'opération.
Pour obtenir des coefficients de frottement minimaux avec les bagues en plastique iglide® W300, la surface de l'arbre ne doit pas être trop lisse. Pour l'iglide® W300, la résistance à l'usure est encore excellente avec cet état de surface car le frottement adopte la valeur minimale.
| Coefficients de frottement pour iglide® W300 contre l'acier (finition de l'arbre = 40 rms, 50 HRC) | ||||
|---|---|---|---|---|
| iglide® W300 | Secs | Graisse | Huile | L'eau |
| Coefficients de frottement µ | 0.08 - 0.23 | 0.09 | 0.04 | 0.04 |

Figure 5.4 : Coefficients de frottement en fonction de la vitesse de la surface, p = 108 psi, arbre en acier laminé à froid
Figure 5.4 : Coefficients de frottement en fonction de la vitesse de la surface, p = 108 psi, arbre en acier laminé à froid
Les diagrammes présentent un résumé des résultats des essais réalisés avec différents matériaux d'arbres et des bagues en iglide® W300.
Dans les applications rotatives, l'usure varie en fonction de l'arbre à faible charge, mais l'iglide® W300 présente des coefficients d'usure excellents à acceptables avec tous les arbres testés. iglide® W300 aime les arbres durs. iglide® W300 est le matériau iglide® le mieux adapté aux faibles charges radiales, aux arbres chromés durs et aux arbres durs en acier résistant à la corrosion (X90). Les matériaux souples pour arbres ST37 et l'acier d'usinage ne conviennent pas aussi bien aux bagues iglide® W300.
Pour les charges élevées, il faut choisir des arbres trempés. Le diagramme 5.8 montre clairement les différences avec les charges croissantes. Un tableau similaire apparaît dans les applications de pivotement. Avec des charges initiales faibles, l'usure pour le mouvement de pivotement est en fait inférieure à celle d'une rotation à la même charge. Cette situation change avec l'augmentation de la charge.
N'hésitez pas à nous communiquer avec si le matériau de l'arbre que vous avez choisi ne figure pas dans la liste des partenaires de glissement testés.

Frottement et usure
Les coefficients de frottement superficiel de l'iglide® W300 diminuent avec l'augmentation de la charge. En fonctionnement à sec avec de l'acier (acier laminé à froid), ils diminuent d'environ 25 % dans la seule plage de charge de p = 72,5 à 507,5 psi.
Contrairement aux autres matériaux iglide®, le coefficient de frottement de l'iglide® W300 reste constamment bas, même à des vitesses périphériques plus élevées.
Le frottement et l'usure dépendent également dans une large mesure du partenaire inverse. Les arbres très lisses augmentent le coefficient de frottement et d'usure. Les arbres lisses présentent le risque d'un glissement de type « stick-slip ». Le bruit de grincement dû au glissement est souvent le résultat d'arbres extrêmement lisses. Veuillez noter qu'un lissage de la surface de l'arbre peut également se produire en raison de l'opération.
Pour obtenir des coefficients de frottement minimaux avec les bagues en plastique iglide® W300, la surface de l'arbre ne doit pas être trop lisse. Pour l'iglide® W300, la résistance à l'usure est encore excellente avec cet état de surface car le frottement adopte la valeur minimale.
| Coefficients de frottement pour iglide® L280 contre l'acier (Finition de l'arbre = 40 rms, 50 HRC) | ||||
|---|---|---|---|---|
| iglide® L280 | Secs | Graisse | Huile | L'eau |
| Coefficients de frottement µ | 0.08 - 0.23 | 0.09 | 0.04 | 0.04 |
Tolérances d'installation
Les bagues en plastique iglide® W300 sont des bagues standard pour les arbres avec une tolérance h (minimum recommandé h9). Après l'installation dans un alésage de logement avec la tolérance H7, le diamètre intérieur de la douille s'ajuste automatiquement à la tolérance E10.
| Tolérances importantes pour les bagues en plastique iglide® L280 selon ISO 3547-1 après l'emmanchement. | ||
|---|---|---|
| Diamètre D1 [inches] | Arbre h9 [inches] | iglide® W300 E10 [inches] |
| Jusqu'à 0,0197 | 0 - 0.000984 | +0.0005512 + 0.0021260 |
| > 0,1181 à 0,2362 | 0 - 0.001181 | +0.0007874 + 0.0026772 |
| > 0,2362 à 0,3937 | 0 - 0.001417 | +0.0009842 + 0.0032677 |
| > 0,3937 à 0,7087 | 0 - 0.001693 | +0.0012598 + 0.0040157 |
| > 0,7087 à 1,1811 | 0 - 0.002047 | +0.0015748 + 0.0048819 |
| > 1,1811 à 1,9685 | 0 - 0.002441 | +0.0019685 + 0.0059055 |
| > 1,9685 à 3,1496 | 0 - 0.002913 | +0.0023622 + 0.0070866 |
| > 3,1496 à 4,7244 | 0 - 0.003425 | +0.0028346 + 0.0083464 |
| > 4.7244 | 0 - 0.003937 | +0.0033464 + 0.0096456 |
Résistance aux produits chimiques
Les bagues en plastique iglide® W300 ont une bonne résistance aux produits chimiques. Elles sont résistantes à la plupart des lubrifiants. iglide® W300 n'est pas affecté par la plupart des acides organiques et inorganiques faibles.
L'absorption d'humidité des bagues en plastique iglide® W300 s'élève à environ 1,3 % en poids dans des conditions climatiques standard. La limite de saturation dans l'eau est de 6,5 %. Ceci doit être pris en compte en fonction des influences environnementales.
Tableau Légende
+ résistant
0 résistant sous conditions
- non résistant
| Moyen | Résistance |
|---|---|
| Alcool | + à 0 |
| Hydrocarbures chlorés | - |
| Graisses, huiles sans additifs | - |
| Combustibles | - |
| Acides dilués | 0 à - |
| Acides forts | - |
| Bases diluées | - |
| Des bases solides | 0 |

Figure 5.10 : Influence de l'absorption d'humidité sur les bagues iglide® L280
Rayons radioactifs
Les bagues en plastique iglide® W300 sont résistantes aux rayonnements jusqu'à une intensité radioactive de 3 x 10² Gy.
Résistant aux UV
Les bagues en plastique iglide® W300 sont durablement résistantes aux rayons UV. Une variation mineure de la couleur (foncée) due aux rayons UV et à d'autres expositions atmosphériques n'a qu'une influence insignifiante sur les propriétés mécaniques, électriques ou thermiques.
| Résistance au volume particulier | Résistance de la surface |
|---|---|
| > 10^13 Ωcm | > 10^12 Ω |

Service clientèle:
Téléphone : du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h.
LiveChat : 24 heures sur 24.
Prendre rendez-vous
Prendre rendez-vous avec un expert produit.