salle blanche

Microélectronique : pièces ISO classe 1

Des composants pour chaque salle blanche qui améliorent la technologie et réduisent les coûts

Avantages du produit IGUS® :

  • Adapté à la salle blanche et à l’ESD
  • Plus de 23 ans d’expérience dans le secteur des salles blanches
  • Assemblage économique et facile
  • Extensible de façon flexible
  • Compact, léger, faible bruit et vibrations
  • La durée de vie peut être calculée en ligne
  • Sans entretien (utilisation 24/7)
  • Système complet ou composants individuels à partir de la taille du lot 1
  • Délais de livraison courts

Produits sélectionnés pour l’industrie de la microélectronique

e-skin plat

Système de guidage à câble plat

  • Adapté pour IPA en salle blanche ISO classe 1
  • Conception modulaire et compacte
  • Les câbles peuvent être remplacés en quelques minutes
  • Optionnellement avec une structure coordonnée CFCLEAN à brin pour une grande fiabilité
e-skin® soft

Tubes ondulés en deux parties

  • Adapté en salle blanche selon l’IPA ISO Classe 1
  • Deux pièces, composées de coquilles supérieures et inférieures
  • Assemblage rapide grâce à la fonction d’ouverture par « fermeture éclair »
  • Pour des applications rapides, courtes et non prises en charge
Chaîne électronique E6

E-chain® pour la haute dynamique

  • IPA en salle blanche ISO Classe 1
  • Très silencieux : 32 dB(A) à 1 m/s
  • Barres transversales ouvribles des deux côtés
  • Intérieur lisse et adapté aux câbles
  • Libérez la prétention en tournant le maillon intérieur

Industries de la microélectronique

Exemples d’applications pour la salle blanche

Testeur de sondes volantes

Chaînes® électriques ESD dissipatives et guides linéaires dans les tests de circuits imprimés

e-skin flat utilisé dans un système linéaire avec des paliers à air

e-skin flat utilisé dans un système linéaire avec des paliers à air

Exemple d'application en salle blanche pour les semi-conducteurs

Systèmes à chaîne® électronique dans la fabrication de semi-conducteurs

Exemple d'application en salle blanche pour les semi-conducteurs

Manipulation des plaquettes

Utilisation dans une unité de laboratoire pour la manipulation de liquides.

Écrous à filetage à haute hélice Drylin® TR pour équipement de laboratoire

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

igus® Inc. Canada+1 800 965 2496Courriel