Change Language :
| Caractéristiques générales | Unité | iglide® J350 | méthode d'essai |
|---|---|---|---|
| Densité | g/cm³ | 1,44 | |
| Couleur | jaune | ||
| Absorption maximale d'humidité à 73°F/50% R. H. | Wt.-% | 0.3 | DIN 53495 |
| Absorption maximale d'humidité | Wt.-% | 1.6 | |
| Coefficient de frottement de surface, dynamique, contre l'acier | µ | 0.10 - 0.20 | |
| Valeur P x v, max. (sec) | psi x fpm | 13,000 |
| Caractéristiques générales | Unité | iglide® J350 | méthode d'essai |
|---|---|---|---|
| Module d'élasticité | psi | 290,100 | DIN 53457 |
| résistance à la traction à 68° F | psi | 7,977 | DIN 53452 |
| Résistance à la compression | psi | 8,702 | |
| Pression de surface maximale recommandée (68° F) | psi | 8,702 | |
| Dureté Shore D | 80 | DIN 53505 |
| Caractéristiques générales | Unité | iglide® J350 | méthode d'essai |
|---|---|---|---|
| Température supérieure d'application à long terme | °F | 356 | |
| Température supérieure d'application à court terme | °F | 428 | |
| Température d'application plus basse | °F | -148 | |
| Conductivité thermique | W/m x K | 0.24 | ASTM C 177 |
| Coefficient de dilatation thermique (à 73° F) | K^-1 x 10^-5 | 7 | DIN 53752 |
| Caractéristiques générales | Unité | iglide® J350 | méthode d'essai |
|---|---|---|---|
| Résistance au volume particulier | Ωcm | > 10^13 | DIN IEC 93 |
| Résistance de la surface | Ω | > 10^10 | DIN 53482 |

Valeurs p x v autorisées
Une douille exceptionnelle pour les applications rotatives et pour une large gamme de matériaux d'arbres différents. Avec les bagues en plastique iglide® J350, la durée de vie peut souvent être augmentée pour les applications entre 145 psi et 7 252 psi. En outre, la résistance aux températures élevées en fait un matériau très polyvalent.
Valeurs p x v autorisées pour les bagues en plastique iglide® J350 fonctionnant à sec contre un arbre en acier, à 68°F.
Les bagues en plastique iglide® J350 sont adaptées aux charges moyennes et élevées. Le graphique montre la déformation élastique à différentes températures. À la pression de surface maximale recommandée de 8702 psi, la déformation est inférieure à 6 %.

Vitesses de surface autorisées
Les bagues en plastique iglide® J350 sont bien adaptées aux vitesses faibles et moyennes, tant dans les applications rotatives qu'oscillantes. Les taux d'usure sont bien meilleurs dans les applications rotatives. Les mouvements linéaires peuvent être montés avec iglide® J350.
| fpm | Rotary | Oscillant | Linéaire |
|---|---|---|---|
| Constant | 256 | 197 | 787 |
| Court terme | 591 | 453 | 1575 |

Pression statique maximale admissible recommandée pour les bagues en plastique iglide® J350 en fonction de la température.
Températures
La résistance à la température fait de l'iglide® J350 un matériau très universel pour les bagues en plastique dans différentes industries. Les températures d'application jusqu'à +428°F sont autorisées à court terme. Aux températures supérieures à +302°F, la bague doit être fixée mécaniquement dans l'alésage. Des températures plus élevées peuvent entraîner une perte d'adhérence des bagues en plastique, ce qui pourrait permettre à la bague de dériver à l'intérieur de l'alésage du boîtier.
Le taux d'usure des bagues en plastique iglide® J350 change très peu à des températures plus élevées. Parfois, l'usure diminue même à +212°F. En général, les taux d'usure dans les essais sont très similaires à des températures comprises entre +68°F et +302°F.
L'iglide® J350 est une douille en plastique très résistante à l'usure, qui peut également être utilisée à des températures plus élevées. La combinaison d'excellentes propriétés tribologiques et thermiques comble une lacune dans le groupe des matériaux à longue durée de vie.
| iglide® J350 | Température d'application |
|---|---|
| Plus bas | -148°F |
| Supérieure, à long terme | +356 °F |
| Supérieure, à court terme | +428 °F |
| Sécurisation axiale supplémentaire | +302°F |

Coefficients de frottement en fonction de la vitesse de marche, p = 108 psi
Frottement et usure
Les coefficients de frottement d'iglide® J350 en fonctionnement à sec sur un arbre en acier sont très bons. Il est encore plus faible à grande vitesse, ce qui rend le matériau très adapté aux applications de fonctionnement à sec permanent à grande vitesse de rotation. Les bagues en plastique iglide® J350 sont nettement supérieures aux autres matériaux de bagues dans les applications rotatives de plus de 290 psi. La durée de vie d'iglide® J350 peut être plusieurs fois supérieure.
| iglide® J350 | Secs | Graisse | Huile | L'eau |
|---|---|---|---|---|
| Coefficients de frottement μ | 0.10-0.20 | 0.09 | 0.04 | 0.04 |
Les graphiques montrent les résultats des essais effectués sur différents matériaux d'arbres avec des bagues en iglide® J350. Les bagues en plastique iglide® J350 peuvent être combinées avec différents matériaux d'arbres.
Une combinaison arbre - douille se démarque lorsqu'on révise les résultats des essais d'usure : iglide® J350 avec de l'acier inoxydable 304. Il n'y a pas beaucoup de matériaux de bagues qui conviennent à l'acier inoxydable, partenaire de l'arbre par ailleurs assez difficile, et qui permettent d'obtenir les meilleurs taux d'usure. D'excellents résultats d'usure peuvent également être observés avec des arbres en aluminium anodisé dur. Veuillez nous communiquer avec si le matériau de l'arbre que vous avez choisi ne figure pas dans cette liste.

+ résistant 0 partiellement résistant - non résistant
Résistance chimique de l'iglide® J350
Toutes les données indiquées concernent la résistance chimique à température ambiante (68° F).
| Moyen | Résistance |
|---|---|
| Alcool | + |
| Hydrocarbures chlorés | + à 0 |
| Graisses, huiles, sans additifs | + |
| Combustibles | + |
| Acides faibles | + |
| Acides forts | + à 0 |
| Alcaline faible | + |
| Forte alcalinité | + |
Résistance chimique
Les bagues en plastique iglide® J350 résistent aux acides et alcalis dilués, aux alcools, aux détergents et aux lubrifiants. iglide® J350 est affecté par les esters, les cétones, les hydrocarbures chlorés, les aromatiques et les solvants hautement polaires.
Rayons radioactifs
Les bagues en plastique iglide® J350 sont résistantes aux radiations jusqu'à une intensité radioactive de 2 x 102 Gy.
Résistance aux UV
Les bagues en plastique iglide® J350 sont partiellement résistantes aux rayons UV.
Vide
Dans le vide, les bagues en plastique iglide® J350 ne dégagent que très peu de gaz. L'application sous vide n'est possible que pour les bagues sèches.
Propriétés électriques
Les bagues en plastique iglide® J350 sont électriquement isolantes.
| Résistance au volume particulier | > 10^13 Ωcm |
|---|---|
| Résistance de la surface | > 10^10 Ω |

Influence de l'absorption d'humidité sur les bagues en plastique iglide® J350
Absorption de l'humidité
L'absorption d'humidité de l'iglide® J350 est faible et peut être négligée lors de l'utilisation de bagues standard. Même à pleine saturation, l'iglide® J350 n'absorbe pas plus de 1,6 % d'eau.
| Diamètre d1 [mm] | Arbre h9 [mm] | iglide® J3 E10 [mm] | Logement H7 [mm] |
|---|---|---|---|
| Jusqu'à 3 | 0 - 0,025 | +0,006 +0,046 | 0 +0,010 |
| > 3 à 6 | 0 - 0,030 | +0,010 +0,058 | 0 +0,012 |
| > 6 à 10 | 0 - 0,036 | +0,013 +0,071 | 0 +0,015 |
| > 10 à 18 ans | 0 - 0,043 | +0,016 +0,086 | 0 +0,018 |
| > 18 à 30 ans | 0 - 0,052 | +0,020 +0,104 | 0 +0,021 |
| > 30 à 50 | 0 - 0,062 | +0,025 +0,125 | 0 +0,025 |
| > 50 à 80 | 0 - 0,074 | +0,030 +0,150 | 0 +0,030 |
Tolérances d'installation
Les bagues en plastique iglide® J350 sont des bagues standard pour les arbres avec une tolérance h (minimum recommandé h9). Les bagues sont conçues pour être montées à la presse dans un logement avec une tolérance h7. Après l'installation dans un logement de diamètre nominal, le diamètre intérieur des bagues s'ajuste automatiquement à la tolérance F10.