iglide® P210 - Données matérielles

Caractéristiques généralesUnitéiglide® PMéthode d'essai
Densité g/cm³1.40
CouleurJaune
Absorption maximale d'humidité à 73°F/50% H. R.% du poids0.3DIN 53495
Absorption maximale d'eau% du poids0.5
Coefficient de frottement de surface, dynamique, contre l'acierµ0.07 - 0.19
Valeurs PV max. (sec)MPa x m/s0.4
Propriétés mécaniquesUnitéiglide® PMéthode d'essai
Module E de flexionMPa2.500DIN 53457
Résistance à la traction à +68 °FMPa70DIN 53452
Résistance à la compressionMPa50
Pression de surface maximale recommandée (68° F)MPa50
Dureté Shore D75 DIN 53505
Propriétés physiques et thermiquesUnitéiglide® PMéthode d'essai
Température d'application maximale à long terme°F+212
Température maximale d'application à court terme°F+320
Température d'application plus basse°F-40
Conductivité thermique[W/m x K]0.25ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (à +73°F)[K^(-1) x 10^(-5)]8DIN 53752
Propriétés électriquesUnitéiglide® PMéthode d'essai
Résistance particulière à l'avancementΩcm> 10^12DIN IEC 93
Résistance de la surfaceΩ> 10^11DIN 53482

Figure 01 : Valeurs pv autorisées pour les roulements iglide® P210 avec une épaisseur de paroi de 1 mm en fonctionnement à sec contre un arbre en acier, à +68°F, installé dans un logement en acier.
Figure 01 : Valeurs pv autorisées pour les roulements iglide® P210 avec une épaisseur de paroi de 1 mm en fonctionnement à sec contre un arbre en acier, à +68°F, installé dans un logement en acier.

pression de surface
pression de surface
Déformation sous l'effet de la température
Déformation sous l'effet de la température

Vitesses autorisées en surface

m/sRotaryOscillantLinéaire
Constant10.73
Court terme21.44

Températures

iglide® PTempérature d'application
Plus bas-40°F
Supérieure, à long terme+212°F
Supérieure, à court terme+320°F
Sécuriser axialement en plus+122°F

Friction et usure

iglide® PSecsGraisseHuileL'eau
Coefficients de frottement µ0.08 - 0.230.090.040.04
Figure 04 : Coefficients de frottement en fonction de la vitesse de la surface, p = 1 MPa
Figure 05 : Coefficients de frottement en fonction de la charge, v = 0,01 m/s

Résistance des matériaux

Résistance aux produits chimiques

Rayons radioactifs

Résistance aux UV

Vide

MoyenRésistance
Alcools+
Hydrocarbures-
Graisses, huiles sans additifs+
Combustibles+
Acides dilués0
Acides forts-
Bases diluées-
Des bases solides-
+ résistant 0 résistant sous conditions - non résistant
Toutes les spécifications à température ambiante[+68°F] Tableau 05 : Résistance chimique de l'iglide® P

Propriétés électriques

Résistance particulière à l'avancementRésistance de la surface
> 10^12 Ωcm> 10^11 Ω

Absorption de l'humidité

Absorption maximale de l'humidité
de +73 °F/50 % r. F.0,3 % en poids
Absorption maximale d'eau0,5 % en poids
Tableau 06 : Absorption d'humidité

Tolérances d'installation

Diamètre d1 [mm]Arbre h9 [mm]iglidur® P210 E10 [mm]Logement H7 [mm]
Jusqu'à 30 - 0,025+0,0140 +0,010
> 3 à 60 - 0,030+0,0200 +0,012
> 6 à 100 - 0,036+0,0250 +0,015
> 10 à 18 ans0 - 0,043+0,0320 +0,018
> 18 à 30 ans0 - 0,052+0,0400 +0,021
> 30 à 500 - 0,062+0,0500 +0,025
> 50 à 800 - 0,074+0,0600 +0,030
> 80 à 1200 - 0,087+0,0720 +0,035
> 120 à 1800 - 0,100+0,0850 +0,040
Tableau 07 : Tolérances importantes iaw. ISO 3547-1 après emboîtement