épingle à cheveux<sup>®</sup> plomb</br>vis, écrous &amp; </br> assemblages

Assemblages de vis sans tête sans entretien

Systèmes de vis sans fin modulaires, conçus pour répondre à vos besoins particuliers

  • Écrous en plastique composite auto-lubrifiants et conçus
  • Ensembles de vis sans entretien
  • Aucun revêtement ni lubrificant externe requis
  • Indice d’efficacité plus élevé
  • Conception propriétaire à vis de plomb à haute hélice pour des vitesses plus élevées et une durée de vie optimisée
  • Durée de service prévisible

Parcourir la boutique d'assemblage de vis à tête dryspin®

Trois écrous à vis à haute hélice igus alignés de gauche à droite : le premier est un écrou cylindrique blanc avec des rainures dans le sens inverse des aiguilles d'une montre qui s'enroulent en spirale vers l'arrière et un trou au centre. Le sillet central est de couleur marron foncé, avec un haut soutien rectangulaire comportant trois trous - deux petits en haut et en bas, et un plus grand avec des rainures dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le troisième est de couleur beige clair, avec un soutien cylindrique plus fin et six trous régulièrement espacés autour de sa face, avec des rainures en spirale dans le cylindre principal.

Vis et écrous à haute hélice

  • Conception propriétaire du filetage pour une durée de vie plus longue
  • Offre des vitesses plus élevées et une efficacité accrue
  • 7 matériaux pour écrous et 3 matériaux pour vis
Trois écrous à vis ACME alignés de gauche à droite, le premier étant un cylindre blanc avec un trou et des rainures qui tournent en spirale dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à l'arrière de l'écrou, celui du milieu étant un cylindre rouge bordeaux foncé avec un grand rectangle à l'arrière dont le haut et le bas sont arrondis. Il y a trois trous, un petit trou en haut du rectangle et en bas, et un trou plus grand avec des rainures dans le sens inverse des aiguilles d'une montre qui le traversent en spirale. L'écrou situé tout à fait à gauche est de couleur beige clair, c'est un cylindre dont le soutien est plus large et plus fin. Le soutien présente 6 petits trous régulièrement espacés sur sa face, et le cylindre principal présente un grand trou avec des rainures dans le sens inverse des aiguilles d'une montre qui s'étendent en spirale jusqu'à l'arrière de l'écrou.

Écrous ACME

  • Durable grâce à la fabrication laminée à froid
  • Disponible en mesures impériales
  • Longue durée de service prévisible
Trois écrous à vis trapézoïdale alignés de gauche à droite : le premier est un écrou cylindrique blanc avec des rainures en spirale dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le second est un écrou marron foncé avec un haut soutien rectangulaire comportant trois trous : un petit trou en haut et en bas, et un plus grand trou avec des rainures dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le troisième est un écrou de couleur havane clair avec un soutien cylindrique fin, comportant six petits trous régulièrement espacés sur sa face, et un grand trou avec des rainures dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, en spirale vers l'arrière.

Vis et écrous trapézoïdaux

  • Coefficient de friction faible
  • Types de filetage droit, gauche et opposés
  • 6 matériaux pour écrous et 3 matériaux pour vis
Trois écrous à vis métriques alignés de gauche à droite : le premier est un écrou cylindrique blanc avec des rainures en spirale dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le second est un écrou cylindrique de couleur bordeaux foncé avec un soutien rectangulaire haut, comportant trois trous - de petits trous en haut et en bas, et un trou plus grand avec des rainures en spirale dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le troisième est un écrou cylindrique de couleur beige clair avec un soutien plus fin, comportant six petits trous régulièrement espacés et un grand trou avec des rainures dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, en spirale vers l'arrière.

Vis et écrous à plomb et écrous métriques

  • Un design très durable et profilé minimise l’usure
  • Idéal pour les espaces d’installation restreints
  • Faible bruit et sans vibrations

Outils & Configurateurs

Recherche de produits pour vis à tête

Recherche de produits pour vis de plomb

configurateur de vis sans fin drylin

Configurateur de vis d'assemblage

expert en moteur de broche

Vis sans fin avec moteurs Expert


Exemples d'applications de la vis de plomb

Drone in a Box

drone en boîte

Périmètre de champ visuel

Prothèse de main bionique

main bionique

Simulateur d'accouchement

Parcourir la boîte à outils de l'ingénieur

Foire aux questions

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

sean
Sean Fournier

dryspin® Lead Screw Product Manager

+1 (401) 425 0054Courriel