gros plan de molécules pour représenter le robot uv et l'automatisation de la désinfection

Composants pour robot de désinfection UV & désinfection pour l'automatisation

Concevez des robots plus durables et sans entretien, avec gestion des câbles, roulements en plastique, glissières et actionneurs linéaires

Parcourez les porte-câbles à chaîne® électronique applicables et les câbles Chainflex®

E2 micro & mini porte-câbles

Chaîne électronique micro/mini
  • Disponible comme système fermé, ouvrable des deux côtés le long du rayon intérieur & extérieur
  • Frein intégré pour une utilisation souple et silencieuse
  • Longueur non supportée 25 % plus longue & Poids de remplissage 100 % plus élevé que celui des chaînes comparables
  • Outil d'ouverture en option pour une fermeture/ouverture rapide

PUR/TPE robot & câbles spéciaux

Câbles PUR/TPE pour robots
  • Pour les robots multi-axes, les cobots et les mouvements 3D
  • Gaine extérieure : Options PUR et TPE
  • Résistant aux liquides de refroidissement, aux entailles, à l'hydrolyse et aux microbes
  • Sans halogène, sans silicone et sans PVC
  • Retardateur de flammes
  • Résistant à l'huile selon DIN EN 50363-10-2

Porte-câbles pré-assemblés

soutiens de câbles pré-assemblés readychain
  • Réduction des coûts de fabrication, moins de temps d'arrêt
  • Logistique minimale, pas d'espace de stockage nécessaire
  • Optimisation de l'approvisionnement, un système/une pièce #
  • Réduction du temps d'assemblage jusqu'à 95
  • Installation et assemblage sur site

Parcourez les roulements dry-tech®, bagues d’inclinaison, actionneurs linéaires et pièces personnalisées applicables

Paliers en plastique antibactérien

roulements antibactériens
  • Paliers lisses, manchons et brides en plastique
  • Autolubrifiants, sans graisse, résistants à la saleté et à la poussière
  • Pour les charges faibles/moyennes & meilleurs taux d'usure
  • Imprimés en 3D, moulés par injection & autres pièces personnalisées

Linéaire & Actionneurs à vis sans fin

actionneur linéaire
  • Faible coût, profil bas, facilement configurable
  • Les rails de soutien offrent une résistance accrue à la torsion
  • Nombreuses options de matériaux pour la chemise, l'arbre et l'écrou
  • Disponible en acier inoxydable et en configuration X-Y

Système de boîte de vitesses modulaire

Système de boîte de vitesses modulaire
  • Entraînement motorisé ou manuel, crémaillère & pignon inclus
  • Les modules peuvent être connectés en série ou en parallèle
  • Trousse INI disponible, configurable en plusieurs longueurs
  • Pour 5° - 50°C, longueur de course : 60 - 1 050 mm

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

Cody Hovdet
Cody Hovdet

Medical Industry Manager

+1 401 438-2200Courriel