Pinces de soulagement de tension pour câbles IGUS

Soulagement de la tension des câbles pour porte-câbles à chaîne® électrique

Igus® Chainfix Solutions de soulagement de la contrainte

Quels types de soulagement de la tension les IGUS offrent-ils?

Pinces CFX

Pinces à chainfix standard

  • Peut être intégré dans des supports de montage KMA
  • Utilisé pour des câbles simples.
  • Économie d’espace grâce à la réduction de la hauteur d’installation.
  • Durabilité pour des applications dynamiques.
  • Pour les systèmes e-chain suivants : E4 | E6 | pour tous les supports de montage en plastique-métal (KMA) avec profil C
Pinces CFX

Serres multiples Chainfix

  • Peut être intégré dans des supports de montage KMA.
  • Utilisé pour plusieurs câbles empilés.
  • Différentes options de base pour gérer les contraintes d’espace.
  • Durabilité pour des applications dynamiques.
  • Pour les systèmes e-chain suivants : E4 | E6 | pour tous les supports de montage en plastique-métal (KMA) avec profil C
Plaques Tiewrap

Plaques Tiewrap

  • Pour de nombreuses applications à accélération moyenne
  • Insérable dans le support de fixation
  • Pièce individuelle dans la construction d’armoires d’interrupteur ou l’assemblage de machines
  • Pour les systèmes e-chain suivants : easy chain | E2/000 | Tubes E2 | E4 | E6
Colliers de tuyau pneumatiques

Colliers de serrage pneumatiques

  • Peut être intégré dans des supports de montage KMA
  • Assure un soulagement sécurisé de la contrainte aux boyaux pneumatiques
  • Fixer le serrage sans écraser les tuyaux
  • Pour les systèmes e-chain suivants : E4 | E6 | pour tous les supports de montage en plastique-métal (KMA) avec profil C
Séparateurs à décharge de traction

Séparateurs à décharge de traction

  • Peut être intégré au support de montage
  • Le séparateur de décharge de contrainte peut être positionné selon les besoins
  • Pour les applications avec accélérations moyennes
  • Installation simple, économique
  • Pour les systèmes e-chain suivants : E2/000 | Tubes électroniques E2 | E6 | T3
Élément de soulagement de la contrainte en CFV

Pépites de soulagement de la tension

  • Un soulagement de contrainte rapide et économique pour une application simple avec peu d’espace à des accélérations moyennes
  • Facile à installer sans vis ni outils
  • Pour les systèmes en -chaîne suivants : Pour tous les KMA avec rail en profil C ou top-hat (DIN)

Espace minimal entre le soulagement de la contrainte et le début du rayon de flexion

Espace minimal pour soulager la contrainte

Foire aux questions

  • Durée de vie accrue des câbles : réduction des contraintes mécaniques et prévention des ruptures de câbles
  • Fiabilité opérationnelle accrue : moins de pannes causées par des câbles endommagés
  • Efficacité économique : moins de casses de câbles et de défaillances réduisent considérablement les coûts de réparation et d’entretien
  • Meilleure performance : les câbles peuvent fonctionner plus facilement, même avec une utilisation mécanique longue et intensive
  • Type de câble et diamètre : Les câbles flexibles nécessitent des fixations différentes de celles des câbles épais
  • Profil de mouvement de la chaîne d’énergie : Une grande vitesse ou un rayon de courbe serré influencent les exigences
  • Conditions environnementales : La température, l’humidité et la charge chimique doivent être prises en compte
  • Exigences d’assemblage : L’entretien rapide ou la modularité sont souvent décisifs
  • Personnalisé pour les chaînes électriques
  • Conception adaptée aux câbles
  • De nombreuses années d’expérience et d’expertise
  • Essais complets
  • Large sélection d’options de soulagement de la contrainte

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

scott parker
Scott Parker

Product & Sales Manager, e-chain

(519) 751-8696Courriel