Change Language :
Nos matériaux et nos technologies sont variés : haute température, qualité alimentaire, charge élevée, résistance aux UV et aux produits chimiques, paliers lisses, technologie linéaire, paliers auto-aligneurs, engrenages, vis sans fin, impression 3D, automatisation, etc. L'optimisation du frottement est au cœur de nos développements. Tous les mélanges de matériaux sont améliorés avec des charges et des lubrifiants solides afin d'obtenir de faibles valeurs de frottement et de ne pas nécessiter de lubrification externe. Il n'y a pas d'intervalles de lubrification pour un fonctionnement sans problème. Notre technologie fonctionne sans interruption d'entretien aussi longtemps que les conditions le permettent. Et comme nos matériaux sont adaptés à de nombreuses conditions, cette durée peut être très longue par rapport à d'autres matériaux.


La meilleure technologie de roulement ne peut pas montrer la valeur ajoutée qu'elle apporte si la machine ne fonctionne pas du tout - parce qu'elle ne reçoit pas d'énergie. Les câbles de données, les câbles d'alimentation et les câbles de soutien sont les points névralgiques d'une machine, et c'est souvent là que se trouve la cause d'une défaillance. Nos porte-câbles et nos câbles optimisés pour le mouvement ont été développés pour prévenir les défaillances et assurer une longue durée de vie. Ils sont disponibles sous forme de systèmes complets prêts à être installés ou de pièces détachées.