Change Language :

L’automatisation manufacturière est un moyen puissant pour les entreprises d’obtenir un avantage concurrentiel. Les robots et composants robotiques à faible coût, comme ceux offerts par igus®, offrent certains des plus grands avantages dans ce domaine. Les robots portiques IGUS sont conçus avec des doublures en plastique auto-lubrifiantes haute performance qui éliminent l’entretien et minimisent les coûts. Le Cobot ReBeL offre une accessibilité quasi inégalée sur le marché des cobots, et il — comme tous les autres robots igus — peut être contrôlé grâce au logiciel gratuit et convivial Robot Control (iRC) igus.
Le vaste portefeuille de produits d’IGUS met l’accent sur l’abordabilité, la durabilité et la facilité d’utilisation, rendant l’automatisation manufacturière avancée accessible à un large éventail d’industries et aidant les entreprises de toutes tailles à accroître leur efficacité et leur productivité.
R : IGUS offre une gamme de solutions produits à faible coût et sans entretien, incluant des robots portique, des cobots et des bras robotiquesindustriels, des actionneurs linéaires ZLW à axe unique, ainsi que des composants modulaires comme des moteurs, des roulements simples, des guides linéaires et des rails. Tous sont conçus pour être propres, silencieux et résistants à la saleté et à la corrosion.
R : Les systèmes d’automatisation d’igus coûtent jusqu’à 60% moins cher que les systèmes d’automatisation traditionnels. Beaucoup de clients constatent un retour sur investissement (ROI) en aussi peu que 4 mois. Les coûts dépendent de la configuration du système (type de robot, charge utile, taille de l’espace de travail, etc.).
R : Non. Tous les robots igus offrent la possibilité d’être contrôlés avec le logiciel igus Robot Control (iRC) gratuit, offrant une interface conviviale et une simulation de jumeaux numériques permettant de programmer des flux de travail sans expérience en codage.
R : Nos solutions d’automatisation industrielle à faible coût sont utilisées dans la fabrication, l’emballage, la technologie médicale, l’électronique, l’alimentation et les boissons, l’éducationet bien d’autres industries. Leur modularité les rend adaptés tant aux petites entreprises qu’aux grandes entreprises. Parcourez plus de 500 solutions d’automatisation dont 95% coûtent moins de 18 000 $ sur le marché RBTX.
R : Le bon choix dépend de la charge utile, de la vitesse, de la taille de l’espace de travail et de l’environnement. IGUS offre des configurateurs en ligne, des données CAO gratuites et un soutien en consultation pour adapter les solutions à vos besoins spécifiques.
R : L’automatisation à faible coût est idéale pour les applications plus simples qui ne nécessitent pas de fonctionnalités surdimensionnées que l’on retrouve avec la plupart des solutions d’automatisation concurrentes et des applications dans des environnements sales et poussiéreux.
R : L’automatisation à faible coût (LCA) est la gamme de produits igus, composée de nos propres portiques, robots delta, actionneurs et bras robotiques. Ce sont des systèmes standardisés et modulaires, construits avec des composants igus.
RBTX.com est une place de marché mondiale alimentée par des igus qui combine les produits igus avec des robots et composants (pinces, caméras, logiciels, convoyeurs, etc.) de 100+ partenaires certifiés. Il vous permet de configurer et de fixer des prix de solutions d’automatisation complètes en ligne, avec une compatibilité garantie. Le soutien en consultation est offert par des tests d’applications gratuits et des démonstrations virtuelles.

Service clientèle:
Téléphone : du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h.
LiveChat : 24 heures sur 24.
Prendre rendez-vous
Prendre rendez-vous avec un expert produit.