Change Language :

Dans le monde dynamique du jeu, il est essentiel d'avoir des produits légers et aux finitions propres. Avec les solutions de mobilier de jeu igus®, vous y parviendrez sans peine. Qu'il s'agisse de tables coulissantes pour les snacks et les boissons pendant les sessions de jeu intenses, de mécanismes de pivotement ou de rotation pour les meubles multifonctionnels ou d'éléments de canapé flexibles utilisant des guides linéaires de forme fine pour un confort maximal, igus® a tout ce qu'il faut. Nos produits offrent non seulement une fonctionnalité inégalée, mais ils apportent également un élément d'élégance et de sécurité à votre salle de jeu. Nos porte-câbles garantissent un espace ordonné et organisé, sans fils emmêlés. Et grâce aux chaises réglables qui offrent un soutien ergonomique, vous pouvez jouer pendant des heures sans compromettre votre confort.
Jusqu'à cinq câbles de diamètres différents peuvent être attachés au serre-câbles à l'aide d'attaches ou en pliant la bande Velcro. La possibilité de faire passer la bande velcro sous le serre-câble garantit une bonne prise, même pour les petits diamètres. À l'aide d'un outil de séparation, le serre-câble peut être divisé en trois segments, ce qui le rend encore plus économique.

La gestion des câbles pour les jeux n'a pas besoin d'être compliquée.
Avec l'OCR d'igus, le remplissage des câbles est simple et rapide!