Change Language :
| Caractéristiques générales | Unité | iglide® A500 | Méthode d'essai |
|---|---|---|---|
| Densité | g/cm³ | 1.28 | |
| Couleur | Marron | ||
| Absorption maximale d'humidité à 73° F/50% R. H. | Wt.-% | 0.3 | DIN 53495 |
| Absorption maximale d'eau | Wt.-% | 0.5 |
| Propriétés mécaniques | Unité | iglide® A500 | Méthode d'essai |
|---|---|---|---|
| Module E de flexion | psi | 522,000 | DIN 53457 |
| Résistance à la flexion à 68° F | psi | 20,300 | DIN 53452 |
| Pression de surface maximale recommandée (68° F) | psi | 17,400 | |
| Dureté Shore D | 83 | DIN 53505 |
| Propriétés physiques et thermiques | Unité | iglide® A500 | Méthode d'essai |
|---|---|---|---|
| Température supérieure d'application à long terme | °F | 482 | |
| Température supérieure d'application à court terme | °F | 572 | |
| Température d'application plus basse | °F | -148 |
| Propriétés électriques | Unité | iglide® A500 | Méthode d'essai |
|---|---|---|---|
| Résistance particulière à l'avancement | Ωcm | > 10^14 | DIN IEC 93 |
| Résistance de la surface | Ω | > 10^13 | DIN 53482 |

Pour les bagues en plastique iglide® A500 d'une épaisseur de paroi de 1 mm en fonctionnement à sec contre un arbre en acier, à 68° F, installées dans un boîtier en acier.
Les bagues en plastique iglide® A500 peuvent être utilisées à des températures élevées et sont autorisées pour le contact direct avec les denrées alimentaires (compatibles avec la FDA). Elles présentent une résistance chimique exceptionnellement bonne et conviennent à une utilisation intensive dans les machines destinées à l'industrie alimentaire.
Bien que l'iglide® A500 soit un matériau extrêmement souple, il possède en même temps une excellente résistance à la compression, même à des températures élevées. La figure 10.2 montre la pression de surface maximale recommandée pour la bague en fonction de la température. Cette combinaison d'une grande stabilité et d'une grande souplesse est très positive en cas de vibrations et de charges de bord.
Comme l'usure de la bague augmente rapidement à partir de pressions comprises entre 1 450 et 2 901 psi, nous recommandons un essai particulièrement précis de l'application au-delà de ces limites.

iglide® A500 permet également des vitesses de surface élevées en raison de sa résistance aux températures élevées. Le coefficient de frottement augmente cependant avec ces vitesses de rotation élevées, ce qui entraîne un échauffement plus important des bagues. Les essais montrent que les bagues en plastique iglide® A500 sont plus résistantes à l'usure dans les mouvements de pivotement, et que les valeurs p x v autorisées sont également plus élevées dans l'application de pivotement.
| ftpm | Rotation | Oscillant | Linéaire |
|---|---|---|---|
| En continu | 118 | 78 | 196 |
| Court terme | 196 | 137 | 393 |
La température d'application maximale autorisée à court terme est de 572° F. Avec l'augmentation des températures, la résistance à la compression des bagues en plastique iglide® A500 diminue. La figure 10.3 illustre ce lien. Les températures qui règnent dans le système de bagues ont également une influence sur l'usure des bagues.


Figure 2.4 : Coefficients de frottement en fonction de la vitesse de la surface, p = 108 psi
Le coefficient de frottement dépend de la charge qui agit sur la bague. Dans les bagues en plastique iglide® A500, le coefficient de frottement µ diminue au préalable avec l'augmentation de la charge. Le coefficient de frottement le plus favorable est atteint à partir d'environ 1 450 psi.
Le frottement et l'usure dépendent également dans une large mesure du partenaire inverse. Ainsi, des arbres extrêmement lisses augmentent non seulement le coefficient de frottement, mais aussi l'usure des bagues. Les surfaces rectifiées dont la rugosité moyenne se situe entre 16 et 38 rms sont les plus appropriées.
Les diagrammes présentent un résumé des résultats des essais réalisés avec différents matériaux d'arbres, avec des bagues en plastique en iglide® A500. La combinaison "iglide® A500/arbre chromé dur" se distingue clairement dans les applications rotatives. Jusqu'à environ 290 psi, l'usure de cette combinaison reste largement indépendante de la charge.
En ce qui concerne les mouvements oscillants contre des arbres en acier 1050, la résistance à l'usure est meilleure que celle de la rotation sous la même pression.
Veuillez nous communiquer avec si le matériau de l'arbre que vous avez choisi n'est pas inclus dans ces chiffres.

Les bagues en plastique iglide® A500 sont des bagues standard pour les arbres avec une tolérance h (minimum recommandé h9).
Après l'installation dans un alésage de logement avec une tolérance H7, le diamètre intérieur de la douille s'ajuste automatiquement à la tolérance E10.
| Diamètre d1 [inch] | Arbre h9 [inch] | iglide® A290 F10 [inch] |
|---|---|---|
| Jusqu'à 0,019685 | 0 - 0.00098425 | +0.0002362 + 0.0018110 |
| > 0,1181 à 0,2362 | 0 - 0.0011811 | +0.0003937 + 0.0022835 |
| > 0,2362 à 0,3937 | 0 - 0.00141732 | +0.0005118 + 0.0027953 |
| > 0,3937 à 0,7087 | 0 - 0.00169291 | +0.0006299 + 0.0033858 |
| > 0,7087 à 1,1811 | 0 - 0.00204724 | +0.0007874 + 0.0040945 |
| > 1,1811 à 1,9685 | 0 - 0.00244094 | +0.0011811 + 0.0059055 |
Les bagues en plastique iglide® A500 ont une excellente résistance aux produits de nettoyage, aux graisses, aux huiles, aux bases et aux acides. L'absorption d'humidité des bagues en plastique iglide® A500 n'est que de 0,5 % lorsqu'elles sont saturées.
L'absorption d'humidité des bagues en plastique iglide® A290 s'élève à environ 1,7 % dans des conditions climatiques standard. Le point de saturation dans l'eau est de 7,3 %, un inconvénient qui doit être pris en compte par tous les moyens dans les applications en zones humides et mouillées.
N'hésitez pas à nous communiquer avec pour toute question relative à la conception du jeu dans les applications humides.
| Moyen | Résistance |
|---|---|
| Alcool | + |
| Hydrocarbures chlorés | + |
| Graisses, huiles, sans additifs | + |
| Combustibles | + |
| Acides faibles | + |
| Acides forts | + |
| Alcaline faible | + |
| Forte alcalinité | + |

Figure 10.10 : Influence de l'absorption d'humidité sur les bagues en plastique iglide® A500
Les bagues en plastique iglide® A500 font partie des bagues les plus résistantes aux radiations de la gamme de produits iglide®. Les bagues en plastique sont résistantes jusqu'à une intensité radioactive de 2 x 105 Gy. Des radiations plus élevées affectent le matériau et peuvent conduire à la perte de propriétés mécaniques importantes.
Les bagues en plastique iglide® A500 sont largement résistantes aux rayons UV.
Les bagues en plastique iglide® A500 ne peuvent être utilisées sous vide que de manière limitée.
Les bagues en plastique iglide® A500 sont électriquement isolantes.
| Résistance au volume particulier | > 10^14 Ωcm |
| Résistance de la surface | > 10^13 Ω |