Industrie de la bicyclette

Industrie de la bicyclette


Pédales de vélo Crank Brothers

Cadre arrière ibis Cycles

Cadre arrière Bergamont


Parcourir les pièces applicables :

iglide® G300

iglide® G300

  • Fonctionnement en douceur grâce à un faible coefficient de frottement
  • Fiable, sans entretien et résistant à la saleté
  • Commutation précise et rapide
iglide® J

iglide® J

  • Résistant aux chocs et aux vibrations à haute fréquence
  • Très résistant à l'usure avec de faibles coefficients de frottement
  • Pas de « glissement de bâton ».
iglide® J3

iglide® J3

  • Grande résistance aux chocs, maintien de la forme
  • Retour d'information importante de l'amortisseur arrière
  • Stabilité dimensionnelle du roulement
iglide® H4

iglide® H4

  • Résistant à des températures allant jusqu'à +392 °F
  • Résistant à la corrosion, pas de grippage.
  • Résistance extrême à l'usure
iglide® W300

iglide® W300

  • Résistant à la saleté
  • Résistance à l'usure extrêmement élevée et faible coefficient de frottement
  • Autolubrification et absence d'entretien
igubal® roulements sphériques

igubal® roulements sphériques

  • Absorption des vibrations
  • Compensation d'angle et de tolérance
  • Léger, autolubrifiant et donc insensible à la saleté

Parcourir la boîte à outils de l'ingénieur


Contacter un expert