Change Language :
g/cm³
bleu clair
% en poids(DIN 53495)
% en poids
µ
11.500 psi x fpm
290.100 psi
15.950 psi
11.310 psi
8,702 psi
76
+356 °F
+410
-148
[W/m x K]
8 [K
Ωcm
Ω

Valeurs p x v admissibles pour les bagues en plastique iglide® A350 fonctionnant à sec contre un arbre en acier, à 68°F
Conforme à la FDA et résistant à l'usure à haute température.
Une bague très universelle pour les applications dans les industries alimentaires et pharmaceutiques. Grâce à la conformité FDA, les bagues en plastique iglide® A350 peuvent être utilisées partout où des denrées alimentaires non emballées sont traitées. Grâce à leurs propriétés tribologiques et thermiques, elles sont de véritables multitalents dans l'industrie alimentaire.
Le graphique montre la déformation élastique de l'iglide® A350 lors d'une charge radiale. A la pression de surface maximale recommandée de 2900 psi, la déformation est inférieure à 5%.

Sa résistance aux températures fait de l'iglide® A350 un matériau idéal pour les bagues dans l'industrie alimentaire. Les températures typiques atteignent ici jusqu'à +266°F, ce que couvre idéalement iglide® A350. Des températures d'application allant jusqu'à +410°F sont autorisées à court terme. Veuillez noter qu'à des températures supérieures à +284°F, les forces d'emmanchement des bagues peuvent diminuer et qu'il est recommandé d'utiliser un dispositif de fixation axial supplémentaire.
Le taux d'usure des bagues en plastique iglide® A350 n'augmente que très peu avec l'augmentation de la température. Les essais ont montré de bons résultats d'usure à +212°F sur tous les matériaux d'arbres testés.
-148°F
+356°F
Supérieure, à court terme : +410°F
Sécurisation axiale supplémentaire : +284°F


Coefficients de frottement en fonction de la vitesse de marche; p = 145 psi
Les coefficients de frottement de l'iglide® A350 sur un arbre en acier se situent dans la moyenne. Le frottement diminue en fonction de la température, ce qui est assez inhabituel en fonctionnement à sec. Le graphique montre la liaison. Les taux d'usure de tous les essais effectués avec iglide® A350 montrent de bons résultats à un faible niveau. Les plus résistants à l'usure se trouvent souvent parmi les bagues en plastique iglide® pour le contact alimentaire.
Sec : 0,1 - 0,2 µ
Graisse : 0 09 µ
Huile : 0,04 µ
Eau : 0,04 µ
Coefficients de frottement pour iglide® A350 contre acier (finition de l'arbre = 40 rms, 50 HRC)
Les aciers résistants à la corrosion sont plutôt considérés comme naturels pour une utilisation dans l'industrie alimentaire. Les essais ont donc été menés spécialement sur ces matériaux. Il a été démontré qu'il n'y a pas de favori clair : l'acier 440B et l'acier chromé dur conviennent tous deux. L'aluminium anodisé dur convient également bien pour les mouvements linéaires et rotatifs.

Les bagues en plastique iglide® A350 résistent aux acides et alcalis dilués, aux alcools et aux détergents. Elles résistent également à la plupart des lubrifiants. Les bagues en plastique iglide® A350 sont résistantes aux produits de nettoyage courants utilisés dans l'industrie alimentaire. iglide® A350 est affecté par les esters, les cétones, les hydrocarbures chlorés, les aromatiques et les solvants hautement polaires.
+ résistant 0 partiellement résistant - non résistant
Toutes les spécifications à température ambiante [+68°F]
+ à 0
Les bagues en plastique iglide® A350 sont résistantes aux rayonnements jusqu'à une intensité de 2 x102 Gy.
Les bagues en plastique iglide A350® résistent bien aux rayons UV.
Dans le vide, iglide® A350 se dégrade. L'application sous vide n'est possible que pour les bagues sèches.
Les bagues en plastique iglide® A350 sont électriquement isolantes.
> 1011 Ωcm
> 1011 Ω

Influence de l'absorption d'humidité sur les bagues en plastique iglide® A350
L'absorption d'humidité de l'iglide® A350 est faible et peut être négligée lors de l'utilisation de bagues standard. Même à pleine saturation, l'iglide® A350 n'absorbe pas plus de 1,9 % d'eau.
à +23 °C/50 % r. F. : 0,6 % en poids
Absorption maximale d'eau : 1,9 % en poids
Tolérances d'installation
Les bagues en plastique iglide® A350 sont des bagues standard pour les arbres avec une tolérance h (minimum recommandé h9). Les bagues sont conçues pour être montées à la presse dans un logement avec une tolérance h7. Après l'installation dans un logement de diamètre nominal, le diamètre intérieur de la douille s'ajuste automatiquement à la tolérance F10.
| Diamètre d1 [mm] | Arbre h9 [mm] | iglide® A350 F10 [mm] | Logement H7 [mm] |
|---|---|---|---|
| Jusqu'à 3 | 0 - 0,025 | +0,006 +0,046 | 0 +0,010 |
| > 3 bis 6 | 0 - 0,030 | +0,010 +0,058 | 0 +0,012 |
| > 6 bis 10 | 0 - 0,036 | +0,013 +0,071 | 0 +0,015 |
| > 10 bis 18 | 0 - 0,043 | +0,016 +0,086 | 0 +0,018 |
| > 18 bis 30 | 0 - 0,052 | +0,020 +0,104 | 0 +0,021 |
| > 30 à 50 | 0 - 0,062 | +0,025 +0,125 | 0 +0,025 |
| > 50 à 80 | 0 - 0,074 | +0,030 +0,150 | 0 +0,030 |