iglide® M250 - Données matérielles

Caractéristiques généralesUnitéiglide® M250Méthode d'essai
Densitég/cm31.14
CouleurFusain
Absorption maximale d'humidité à 73° F/50% R. H.Wt.-%1.4DIN 53495
Absorption maximale d'eauWt.-%7.6
Coefficient de frottement de surface, dynamique, contre l'acierµ0.18-0.40
valeur p x v, max. (sec)psi x fpm3,400
Propriétés mécaniques
Module d'élasticitépsi391,600DIN 53457
Résistance à la traction à 68°Fpsi16,240DIN 53452
Résistance à la compressionpsi7,542
Pression statique admissible à la surface (68 °F)psi2,901
Dureté Shore D79DIN 53505
Propriétés physiques et thermiques
Température d'application maximale à long terme°F176
Température d'application maximale à court terme°F338
Température minimale d'application°F-40
Conductivité thermique[W/m x K]0.24ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (à 73,4° F)[K-1 x 10-510DIN 53752
Propriétés électriques
Résistance au volume particulierΩcm> 1013DIN IEC 93
Résistance de la surfaceΩ> 1011DIN 53482
roulements résistants à l'usure
roulements résistants à l'usure

Valeurs p x v autorisées

Vitesses autorisées en surface

fpmRotationOscillantLinéaire
Constant157118492
Court terme393275984

Températures

Pression de surface maximale recommandée en fonction
iglide® M250Température d'application
Plus bas- 40 °F
Supérieure, à long terme+ 176 °F
Supérieure, à court terme+ 338 °F
Sécurisation axiale supplémentaire+ 140 °F

Friction et usure

frottement et vitesse de la surface
iglide® M250SecsGraisseHuileL'eau
Coefficients de frottement µ0.18-0.400.090.040.04
les coefficients de frottement
coefficients de frottement des bagues
bagues tournantes
usure de la bague

Tolérances d'installation

Diamètre d1 [inch]Arbre h9 [inch]iglide® M250 D11 [inch]
Jusqu'à 0,0196850 - 0.0009843+0.0007874 + 0.0031496
> 0,1181 à 0,23620 - 0.0011811+0.0011811 + 0.0041339
> 0,2362 à 0,39370 - 0.0014173+0.0015748 + 0.0051181
> 0,3937 à 0,70870 - 0.0016929+0.0019685 + 0.0062992
> 0,7087 à 1,18110 - 0.0020472+0.0025591 + 0.0076772
> 1,1811 à 1,96850 - 0.0024409+0.0031496 + 0.0094488
Absorption de la mousse
Absorption de la mousse

Résistance aux produits chimiques

Rayons radioactifs

Résistance aux UV

Vide

MoyenRésistance
Alcool+ à 0
Hydrocarbures chlorés+
Graisses, huiles, sans additifs+
Combustibles+
Acides faibles0 à -
Acides forts-
Alcaline faible+
Forte alcalinité0
+ résistant 0 résistant sous conditions - non résistant

Propriétés électriques

Résistance au volume particulierRésistance de la surface
> 1013 Ωcm> 1011 Ω