Systèmes d’alimentation énergétique pour les installations d’écluses de canaux

Porte d’écluse électrique
  • Peu d’entretien, facile à inspecter et à installer
  • Résistant aux intempéries et sans corrosion
  • Économique avec une longue durée de vie

Produits durables pour écluses de canal

Chaîne E à rouleaux

Chaîne d’énergie à rouleaux

  • Longue durée de service grâce à des roulements lisses en tribopolymère sans entretien dans la connexion à maillon de chaîne
  • Longs parcours jusqu’à 800 m
  • Vitesses allant jusqu’à 5 m/s
  • Durée de vie 10 fois plus longue avec moins de force motrice
Abreuvoir-guide en aluminium

Abreuvoir de guidage

  • Disponible en acier inoxydable (304) AISI 304 et (316) AISI 316L
  • Disponible en aluminium pour la résistance à l’eau de mer selon la norme EN6060 et la réduction du poids
  • Disponible dans des abreuvoirs en plastique économiques et résistants à la corrosion
Extrémité mobile flottante

Extrémité mobile flottante

  • Pour égaliser de longues distances de déplacement supérieures à 300 pieds avec une accélération rapide
  • Petit, léger et peu coûteux
  • Compatible avec iSense EC. P pour surveillance intelligente de l’état de la chaîne® électrique
  • Peut être utilisé avec différentes sources d’énergie

câble pour le mouvement

  • Développé pour une utilisation en chaîne® électrique
  • Flexible à basse température, résistant à la saleté, à la boue, à l’huile, aux UV et à l’eau salée
  • Adapté à une utilisation offshore avec l’approbation DNV
chainflex

Services

Services d'Orange

Services d’ingénierie et de formation

Installation d’un système à chaîne électrique

Services d’installation et d’inspection

Un aperçu du laboratoire d’essais de la chaîne électrique

Tests