Bandeau Powersports

Roulements et arbres pour les sports motorisés


Applications Powersports

Applications pour les sports motorisés

Parcourir les pièces applicables

paliers lisses iglide

iglide® paliers lisses en plastique

  • Autolubrifiant, résistant à la corrosion et à la saleté
  • Résistant aux UV, hygiénique, amortissant les vibrations
  • Résistant à l'usure dans les environnements poussiéreux et sales
  • Résistant à la pression des arêtes
Roulements sphériques igubal

igubal® roulements à rotule

  • 100% autolubrifiant et sans entretien
  • Extrêmement rentable et léger
  • Résistant à la saleté et à la poussière, amortissant les vibrations
  • Résistant à la corrosion, peut être utilisé dans des liquides​​​
roulements d'embout de bielle igubal

igubal® roulements d'extrémité de tige

  • Amortissement des vibrations et de la résistance à la corrosion
  • Série dimensionnelle K & E selon DIN ISO 12240
  • Options de résistance aux températures élevées et aux produits chimiques
arbres gfk

Arbre GKF

  • Arbre en alliage de carbone provenant d'une source unique
  • Résistance à la corrosion de 3x par rapport au zingage ou au chromage
  • Meilleur taux d'usure pour prolonger la durée de vie
  • Élimination des points de corrosion, réduction de l'usure
Roulements JVFI

Roulements JVFI

  • Précontrainte radiale et axiale
  • Absence totale de jeu à l'état non chargé
  • Coefficient de frottement extrêmement faible
  • Idéal pour "montage anti-vibration"
Service d'impression 3D

Pièces sur mesure et prototypes

  • Vous avez un fichier STEP? Il vous suffit de le télécharger et de configurer un assemblage. Nous imprimerons en 3D un prototype rapide dans notre laboratoire d'impression SLS et vous l'enverrons directement.
  • Petite & commandes de lots importants, rapide & faible coût

Contactez un expert Powersports