barre iglide

iglide® barre en plastique pour le mouvement afin de résoudre rapidement les problèmes d'usure

Large choix de barres en plastique, livrées rapidement et à moindre coût

  • 100% sans entretien et auto-lubrifiant
  • Excellente résistance à l’usure
  • Résistant à la corrosion et hygiénique
  • Résistant aux produits chimiques, à la saleté, à la poussière et à l’humidité
  • Faible vibration
  • Longueurs flexibles pour barres rondes et creuses, dimensions flexibles disponibles
  • Pas de valeur minimale de commande, pas de quantité minimale de commande
  • Prêt à être expédié dans 24 à 48 heures

Parcourez le stock de barres et d’assiettes

Barres rondes

Barres rondes

  • Diamètre extérieur de 10 à 100 mm
  • Longueurs flexibles de 100 à 1 000 mm
  • Excellents taux d'usure et coefficients de frottement
  • Pour des dimensions spéciales en petites quantités
  • Conformité FDA si nécessaire
Plaques en barre

Stock de tôles

  • Dans un grand nombre de dimensions standard
  • Épaisseur des plaques de 2 à 40 mm
  • Températures de fonctionnement -148°F à 482°F
  • Conformité FDA si nécessaire
  • Bandes de plaques également disponibles
Tubes en barres

Bandes de plaques

  • Vendu en bandes de 160 mm pour réduire les déchets
  • Disponible dans une variété de matériaux pour diverses applications
  • Épaisseurs de bandes de 6 mm à 50 mm
  • FDA, matériaux conformes à haute température et autres

Hub de pièces d’usure à la demande

Hub libre de Tribotool

Histoires d’application de stock de barres

Solutions personnalisées

Couronne d'orientation PRT pour chaise et table

Nombre élevé de cycles

EEVE, robot de jardinage personnel

Buissons techniques

tableau de papier

Parcourir la boîte à outils de l'ingénieur


Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

Nate Guadagni
Nate Guadagni

Custom Parts Services Product Manager

1 401 438-2200Courriel