Change Language :

Fortes variations de température, charges de vent élevées, turbulences, tempêtes de sable : les éoliennes doivent fonctionner de manière fiable dans des conditions météorologiques difficiles. igus® vous propose un large choix de composants en plastique haute performance pour les éoliennes et leurs installations de production, de transport et de montage. Il s'agit notamment de chaînes énergétiques robustes et compactes et de câbles très flexibles pour les mouvements de torsion, qui augmentent la fiabilité du système dans les tours, les systèmes d'azimut et les réglages des pales de rotor, par exemple. Les paliers lisses résistants à l'usure, qui ne nécessitent pas de lubrifiants externes ni d'entretien grâce aux lubrifiants solides incorporés, sont idéaux pour les systèmes de réglage et de freinage des pales de rotor.

Une jeune entreprise du Brandebourg a mis au point une plateforme d'entretien mobile pour les rotors d'éoliennes, qui permet d'effectuer des réparations par presque tous les temps et à n'importe quel moment de la journée. À bord se trouvent le câble chainflex®, la chaîne énergétique et les paliers lisses iglidur®.

Service clientèle:
Téléphone : du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h.
LiveChat : 24 heures sur 24.
Prendre rendez-vous
Prendre rendez-vous avec un expert produit.