Change Language :

En 1985, le laboratoire d'essai igus a été créé pour tester rigoureusement les produits de l'entreprise. Chaque produit igus est testé minutieusement avant d'être mis en vente. Plus de 15.000 essais sont effectués. D'une superficie de 41 000 pieds carrés, c'est la plus grande installation de ce type pour les tribo-polymères dans l'industrie. De nombreux souhaits et rêves de nos clients prennent naissance ici et nous testons ces idées jusqu'à ce qu'elles soient prêtes à être mises en œuvre sous la forme d'un produit.
igus® applique depuis de nombreuses années un système de gestion de la qualité conforme à la norme ISO 9001:2015. Vous trouverez ici quelques exemples de nos certificats d'essai et de nos labels de qualité. D'autres sont disponibles sur demande ci-dessous.


igus® Inc. La distribution nord-américaine des produits igus est certifiée selon les dispositions de la norme ISO 9001 depuis mai 2002.

igus® GMBH fabricant (société mère) des produits igus, situé à Cologne.

Nos plastiques sont conformes à la directive 2011/65/EU, comme le certifient nos fournisseurs.

Nos produits drylin® sont conformes à la directive 2011/65/EU, comme le certifient nos fournisseurs.

Nos produits chainflex® sont conformes à la directive 2011/65/EU comme certifié par nos fournisseurs.

Systèmes de management de la qualité - application de la norme ISO 9001:2015 pour la production automobile et les organisations de pièces de rechange correspondantes.


Les câbles flexibles continus chainflex® sont conformes aux directives DESINA.

Les câbles chainflex® sont fabriqués conformément aux normes internationales INTERBUS.

Approbation de l'Association canadienne de normalisation.
Notre matériau ESD igumid (en gris) est conçu pour les applications de décharge électrostatique.

Tous les matériaux igumid pour les chaînes d'énergie et les tubes d'énergie sont homologués UL.

Depuis 1987, 17 produits igus® ont été récompensés par l'iF Conception Award.

En 2006, drylin® HTSS a remporté le red dot conception award.

De nombreux roulements linéaires drylin® peuvent être utilisés dans des salles blanches conformément à la norme DIN EN ISO 14644-1. Reconnu par l'Institut Fraunhofer IPA.

Un groupe de services international qui documente la sécurité et la qualité des produits, systèmes et services nouveaux et existants.

Les systèmes de chaînes d'énergie igus® sont peu bruyants. Il a été prouvé dans le laboratoire acoustique du TÜV et dans les laboratoires d'essai d'igus®.

Approbation de la Commission Electrotechnique Internationale.