Bandeau des composants du robot

Composants de robots à faible coût pour la construction de solutions automatisées personnalisées

  • Élimination de l'entretien & réduction des temps d'arrêt
  • Coûts inférieurs à ceux des solutions comparables
  • Résiste à la saleté, à la poussière & corrosion

Configurer des solutions personnalisées

configurateur de bras robolink

Configurateur du bras robolink®

Configurateur de boîtes de vitesses modulaires Apiro

Configurateur de boîtes de vitesses modulaires Apiro


Parcourir les composants du robot

Engrenages à ondes de déformation

drygear® engrenage à ondes de contrainte

  • Conception compacte
  • Transmission disponible : 28:1
  • Option moteur standard : Moteur pas à pas NEMA11 ou 17
  • INI-Kit pour la position zéro adaptable en option
  • Disque d'adaptation pour le bridage sur les pinces disponible
joint d'engrenage à vis sans fin

Articulations robotisées

  • Roulement de couronne d'orientation (iglide® PRT) avec boîtier en plastique
  • Le composant principal est un engrenage à vis sans fin
  • Les câbles peuvent être guidés à travers le trou central
  • Les articulations peuvent être commandées avec ou sans moteur
axe rotatif avec moteurs

Axe rotatif avec moteur

  • robolink® D articulation robotique, symétrique - avec deux couronnes d'orientation PRT à entraînement direct
  • Le composant principal est un engrenage à vis sans fin, & les câbles peuvent être guidés à travers le trou central
  • Entraînement autobloquant
  • Application horizontale sur la plaque de base
Engrenages à ondes de déformation avec moteurs

Engrenages à ondes de contrainte avec moteurs

  • Taille d'installation : 17 avec NEMA17/dimension de la bride 42 mm
  • Connexions moteur en option : câble, connecteur, encodeur et frein
réducteur avec axe en porte-à-faux

Boîte de vitesses avec actionneur en porte-à-faux

  • Le réducteur linéaire permet de varier les courses dans l'application.
  • Les éléments à crémaillère et à pignon sont inclus.
  • Configurable en différentes longueurs pour les applications coulissantes.
réducteur apiro avec moteur

Joint de la boîte de vitesses avec le moteur

  • Taille d'installation : NEMA17/taille d'installation de la bride 42 mm
  • Couple de maintien : 0.5Nm
  • Courant nominal : 1,80A
  • Connexion du moteur : Fil toronné

iRC

Logiciel de contrôle des robots (iRC)

Bras robotiques de bout en bout

Bras robotisés de bout en bout


Place de marché RBTX pour l'automatisation à faible coût

RBTX

Parcourir la boîte à outils de l'ingénieur


Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

jan
Jan Hennecke

RBTX & Low-Cost Automation Manager

+1 401 328-7016Courriel