Change Language :

ReadyChain® combine les câbles Chainflex® et les porte-câbles E-Chain® en un seul système prêt à être installé. L’ensemble du processus d’approvisionnement est géré par les IGUS®, et le système complet est livré à une date prévue. De plus, nous offrons des services d’installation sur place ainsi qu’un service à la clientèle individuel.
Les systèmes readychain utilisent un seul PO et un seul numéro de pièce, ce qui facilite la réorganisation et réduit le temps et les coûts de traitement. Pas besoin de suivre les numéros de pièce pour chaque câble, connecteur et chaîne utilisé.
Avantages :
Industries : automobile, robotique, grues EOT et intérieures, grues portuaires et terminales, manutention de matériaux, pétrole et gaz, alimentation à quai, ascenseurset plateformes aériennes, aciéries, scène et théâtre, agriculture verticale et plus encore.
Une bonne installation est essentielle pour la durée de vie de votre porte-câble, et IGUS® dispose d’une équipe d’ingénieurs dévoués prête à vous accompagner à chaque étape. De l’inspection du site, à l’installation, en passant par la modernisation complète, notre équipe assurera la plus longue durée de vie possible pour votre système de porte-câbles.
Contactez-nous au (800) 521-2747 pour discuter de votre projet dès aujourd’hui!

Les porte-câbles Igus E-Chain® sont déjà utilisés de façon fiable dans des centaines de milliers d’applications partout dans le monde. Des petits appareils jusqu’aux aciéries, en passant par des applications linéaires très simples jusqu’à la tâche la plus complexe — IGUS offre des milliers d’options pour tous types d’applications.
Il existe plus de 1 300 types de câbles Chainflex® disponibles d’origine, chacun garanti par une garantie de durée de vie jusqu’à 4 ans vérifiée par l’UL. Nos ensembles de câbles peuvent être conçus pour répondre à plus de 20 normes de fabricants différentes, telles que Siemens, Allen Bradley et Beckhoff.
IGUS s’occupe de l’ensemble du processus d’approvisionnement, d’assemblage et de livraison, assurant que votre système de gestion des câbles arrive à temps et prêt pour l’intégration. Que vous automatisiez des machines d’emballage, des portiques, des machines-outils ou des lignes de production, nos systèmes sont conçus pour une installation plug-and-play fluide.
Regardez cette vidéo pour voir comment la readychain est assembléeLes porte-câbles préassemblés sont des systèmes complets plug-and-play incluant une chaîne énergétique, des câbles Chainflex® et des connecteurs — préconfigurés et testés. Avec les systèmes Igu-ReadyChain®®, vous pouvez réduire le temps d’installation jusqu’à 95% tout en éliminant les risques d’intégration.
IGUS® valide chaque composant dans son laboratoire d’essai. Les résultats de ces tests sont publiés et intégrés dans le calculateur de durée de vie de service IGUS®, permettant des prédictions précises de la durée de vie dans des conditions réelles.
Oui. IGUS® permet une personnalisation complète — choisissez parmi 1 300+ types de câbles Chainflex®, des centaines de modèles de chaînes énergétiques et des connecteurs de tous les grands fabricants. Utilisez le configurateur ReadyCable et E-Chain pour concevoir votre système. Contactez votre représentant des ventes local pour examiner votre demande.
Toutes les industries manufacturières telles que l’automatisation, la robotique, les machines-outils, l’emballage et d’autres applications de mouvement en bénéficient le plus. Ces systèmes sont idéaux lorsque le temps de fonctionnement, la durée de vie prévisible et l’installation compacte sont prioritaires.
Oui. Presque tous les câbles Chainflex® bénéficient de l’approbation UL et de la conformité CE. Beaucoup respectent également les normes NFPA 79 et ISO Classe 1 des salles blanches, idéales pour les environnements réglementés ou sensibles.
igus® supporte des marques de connecteurs comme Harting, LAPP, TE, Phoenix Contact, entre autres. Les assemblages peuvent inclure des connecteurs surmoulés, fixables sur le terrain ou hybrides avec des brochages et des étiquetages spécifiques au client.
Les délais de livraison des solutions personnalisées varient selon la complexité de la conception.
Contactez votre représentant local IGUS ou votre gestionnaire de produit pour connaître les délais actuels.
L’IGUS® teste des systèmes à des vitesses allant jusqu’à 10 m/s et des accélérations jusqu’à 50 m/s² sur une plage de rayons de courbe, jusqu’à 70 millions de cycles. Ces paramètres assurent la préparation pour des environnements à haute performance et à flexion continue.
Oui. Les câbles Chainflex® IGUS® sont évalués pour 10 à 100 millions de cycles selon l’application. Parcourez les câbles testés sur la page des câbles Chainflex® par rayon de courbe, vitesse ou classe de tension.
IGUS® conçoit des supports avec des rayons de courbure serrés et des pourcentages de remplissage optimisés, réduisant ainsi l’empreinte du système. Les conceptions de supports personnalisés aident aussi à s’adapter à l’espace de montage limité tout en protégeant les câbles.
Les clients de l’IGU® réduisent généralement les coûts totaux du système grâce à un temps de conception réduit, une réduction des retravails, un débit accru, des coûts logistiques réduits et des installations plus rapides. Il y a aussi moins de risque de mal câblage ou de défaillance précoce.
Oui. IGUS® offre la gestion robotique des câbles Triflex® R avec des câbles intégrés à la torsion Chainflex®, des systèmes de rétraction et des connecteurs pré-brochés pour robots 6 axes.
IGUS® offre des outils de surveillance de l’état i.Sense et de maintenance prédictive i.Cee pour suivre l’usure et prévenir les arrêts imprévus grâce à des analyses en temps réel.
Chaque readychain® passe par une assurance qualité 100% électrique et mécanique. Les tests incluent la continuité du câble, la validation du brochage, l’intégrité du soulagement de la déformation et l’inspection visuelle. La documentation est disponible sur demande. Tous les ensembles de câbles et de faisceaux sont fabriqués selon les normes IPC/WHMA-A-620E.

Service clientèle:
Téléphone : du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h.
LiveChat : 24 heures sur 24.
Prendre rendez-vous
Prendre rendez-vous avec un expert produit.