façade

Composants pour la technologie des façades

Parcourir les pièces applicables

Aperçu des produits des roulements à rotule igubal

Rotules

  • Jusqu'à 40 % moins cher que les rotules métalliques
  • 80 % plus légères que les alternatives métalliques
  • Lubrification et absence d'entretien
  • Résistant à la corrosion
Palier lisse et rondelle de butée

Paliers lisses et rondelles de butée

  • autolubrifiants et sans entretien
  • rentables
  • 10 000 tailles en stock
  • Durée de vie prévisible
Guidages linéaires drylin N à profil bas

Système de guidage à profil bas

  • Faible hauteur d'installation entre 6 et 12 mm
  • Faible poids
  • rail en argent ou noir anodisé
  • 4 largeurs de rail de 17 à 80 mm

Histoires de candidature

Lamelles de protection solaire Arcora

Technologie de roulement durable dans une façade innovante à ombrage solaire

Lamelles de protection solaire Centre technique E.ON

Paliers lis, sans entretien, pour lattes de protection solaire 1028

Vue d'ensemble des applications de la technologie des façades et des bâtiments

Voir d'autres exemples d'applications clients


Testé dans le laboratoire d’essai IGUS pour une utilisation dans le monde réel