bandeau de présentation du portique

Robots portiques pour l'automatisation industrielle

Solutions de portiques automatisés sans entretien et facilement personnalisables

  • Sans entretien, léger & autolubrifiant
  • Résistant à la saleté, à la poussière & corrosion
  • Propre et silencieux & modulaire
  • Conseils et essais gratuits sur site & conception
  • Trousse de construction du système

Parcourir les applications des portiques

portique

RBTX x Kolver Application de vissage robotisé

portique

Portique de distribution de médicaments pour les pharmacies


Parcourir tous les portiques

Acutateur XY

Portique YZ

  • A partir de 2 028,38
  • Jusqu'à 800 x 500 mm
  • Charge utile : Jusqu'à 5 kg
robot portique drylin XY

Robot portique XY

  • À partir de 1 916,40
  • Jusqu'à 500 x 500 mm
  • Charge utile : Jusqu'à 8 kg
Robot portique XYZ

Robot portique XYZ

  • À partir de 3 724,50
  • Jusqu'à 800 x 800 x 500 mm
  • Charge utile : 2,5 kg
Robot portique XYZ

Robot portique de palettisation

  • À partir de 13 467,50
  • Jusqu'à 2000 x 2000 x 1000 mm
  • Charge utile : Jusqu'à 10 kg

configuration du portique

Configurateur de robot portique

Configurateur de robot portique

Configurateur de collage/dosage


Place de marché RBTX pour l'automatisation à faible coût

RBTX

Parcourir la boîte à outils de l'ingénieur


FAQ : Foire aux questions

diagramme de portique

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

kevin wright
Kevin Wright

Country Manager, Canada

(905) 760-8448Courriel