l'exploitation minière

Solutions d'équipement minier d'igus®

  • Agrégats
  • à la corrosion
  • aux produits chimiques
  • aux températures élevées et basses
  • au vent
  • UV

e-chain® porte-câbles et readychain® porte-câbles pré-assemblés

Série P4.1

  • Des longueurs de déplacement de 800 m et plus sont possibles
  • Poids de remplissage élevé jusqu'à 30 kg/m
  • Vitesses jusqu'à 10 m/s possibles
  • Les roulements en plastique permettent une plus longue durée de vie

Série 4040RHD/5050RHD

Série 4040RHD/5050RHD
  • Longueurs de déplacement de 1 000 m et plus
  • Charges de câble jusqu'à 50 kg/m
  • Vitesses jusqu'à 6 m/s
  • Différents types de rouleaux pour une adaptation optimale à l'application

Porte-câbles pré-assemblés

Porte-câbles pré-assemblés
  • Le temps d'assemblage est réduit jusqu'à 95 %.
  • Réduction des coûts de fabrication
  • Travail logistique minimal, aucun espace de stockage n'est nécessaire
  • Optimisation de l'approvisionnement - 1 système, 1 numéro de pièce

Câble moteur CFCRANE

CFCrane
  • Pour les tensions et les puissances les plus élevées
  • Retardateur de flamme
  • Résistance aux UV
  • Résistance à l'huile

Goulottes de guidage pour les longs trajets de glisse

Goulottes de guidage pour les longs trajets de glisse
  • Pour les applications à long trajet
  • Très résistant et fiable
  • Pour les charges extrêmes

e-chain®'s pour le mouvement de rotation

e-chain®'s pour le mouvement de rotation
  • Angle de rotation de 540° (sur un niveau)
  • Angle de rotation de 900° et plus possible avec l'igus® MRM
  • Vitesse de rotation jusqu'à 360°/s

Applications clients

empileur-récupérateur

Stackers & Récupérateurs

Excavateur de lignite

Excavateur de lignite

l'industrie minière

Excavateur à roue-pelle

Déchargeur de navires

Déchargeur de navires

Systèmes de convoyage

Systèmes de transport

mine de taconite

Mine de taconite

applications lourdes

Autres applications lourdes


Services d'Orange

Services d'Orange

Parcourir la boîte à outils de l'ingénieur

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

Stephen Bowman
Heavy Duty Industry Expert(800) 521-2747Courriel