Consultez notre gamme complète</br>de matériaux pour roulements

Consultez notre gamme complète de matériaux pour roulements

Découvrez tous les matériaux des paliers iglide® utilisés pour diverses

Meilleures ventes universelles

Best-sellers universels

  • G300 : le matériau le plus vendu avec 2 000 dimensions en stock
  • J : Polyvalent dans les mouvements rapides et lents en fonctionnement continu
  • M250 : Lourd et robuste, excellent amortissement des vibrations
  • L280 : Grande endurance avec une durée de vie plus longue
  • T500 : Résiste aux produits chimiques et aux températures élevées
  • R : Faible coût, usure et coefficients de frottement
17 Matériaux communs

17 Matériaux les plus courants

  • 17 matériaux les plus courants pour presque tous les domaines d'utilisation
  • Résistance aux températures élevées, aux débris, aux charges importantes, au contact alimentaire, etc.
  • Au moins 113 dimensions dans chaque matériau pour des diamètres d'arbre allant jusqu'à 50 mm
  • Conforme à la norme DIN ISO 3547 (exception pour iglide® M250)
roulements pour le frottement

Faibles coefficients de frottement

  • Universel dans des conditions normales telles que la température, la tolérance, etc.
  • iglide® GLW et J4 comme solutions économiques pour la production de masse.
  • iglide® P et K similaires à iglide® G avec une absorption réduite de l'humidité, ce qui est bénéfique dans les environnements humides.
Durée de vie maximale

Durée de vie maximale

  • iglide® J et L280 sont optimisés pour résister à l'usure.
  • ont de faibles taux d'usure, ce qui se traduit par une longue durée de vie.
  • Les matériaux se différencient par leurs plages de température et de charge potentielles.
  • Peuvent être utilisés en combinaison avec des matériaux d'arbres spéciaux.
Résistance aux hautes températures

Résistance aux hautes températures

  • Pour un service à long terme à des températures allant jusqu'à 482°F
  • iglide® Z a une durée de vie extrêmement longue et un faible taux d'usure sous des charges élevées et à des températures très élevées.
  • Résistance thermique élevée et adapté aux liquides chauds
Résistant à la saleté et aux débris

Résistance à la saleté et aux débris

  • Grande résistance à l'usure contre des facteurs tels que la saleté, les débris, le frottement, les copeaux, etc.
  • iglide® H370 : Large gamme d'utilisations pour les applications humides
  • iglide® H2 : Solution résistante à l'usure et peu coûteuse pour la production de masse avec une faible performance opérationnelle.
  • iglide® H1 : Le coureur d'endurance
Conforme à la FDA

Conforme à la FDA

  • Idéal pour les industries de transformation des aliments et des boissons, ainsi que pour l'emballage, les produits pharmaceutiques, etc. où un fonctionnement hygiénique est requis.
  • Conforme à la FDA, il résiste à l'humidité, aux températures extrêmes et à d'autres exigences.
  • La couleur bleue facilite également la détectabilité optique souvent requise "" dans l'industrie alimentaire.
Applications à forte charge

Applications à forte charge

  • Haute résistance à l'usure combinée à la capacité de supporter des charges élevées (statiques), des chocs et des charges de bord.
  • Les charges élevées comprennent les pressions radiales de surface allant de 4 351 à bien plus de 14 500 PSI (14 500 psi correspondent à 2 205 lb sur une bague de 10 mm x 10 mm).
roulements résistant aux moisissures

Résistant aux moisissures

  • Résistant aux champignons, bactéries et moisissures
  • Conformément à la norme DIN EN ISA 846 Procédure A
  • Testé en culture spéciale pendant 4 semaines à 29°C, sans altération ni moisissure.
  • Parfait pour les applications HVAC dans les bâtiments, les avions ou les voitures.

Adapté à l'eau

Adapté à l'eau

  • Idéal pour une utilisation sous l'eau et sous les dans les applications où l'humidité est un facteur.
  • Haute résistance à l'usure, à la température et à la vapeur d'eau
  • Durée de vie élevée pour une rotation rapide et un mouvement constant sous l'eau
roulements résistant aux produits chimiques

Résistant aux produits chimiques

  • La résistance aux produits chimiques dépend de la température, de la durée d'exposition et du type et de l'importance de la charge mécanique.
  • Résiste à l'acide hydrocholique et peut être utilisé dans les acides et les lessives fortement dilués.
  • Dans les environnements sales, un lubrifiant traditionnel peut diminuer la résistance à l'usure par rapport à un fonctionnement à sec.
Résistant aux vibrations et aux coups

Résistance aux vibrations et aux coups

  • Grande résistance à l'usure sur presque tous les arbres
  • Excellent amortissement des vibrations et très faibles coefficients de frottement en fonctionnement à sec
  • Faible usure des différents matériaux d'arbres
  • Résistance aux charges de bord et résistance élevée aux chocs

Parcourir la boîte à outils de l'ingénieur


Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

hope mammone
Hope Mammone

iglide Product Manager

1 401 438-2200Courriel