Change Language :

Les chenilles en plastique ou en métal standard échouent souvent sous la pression du mouvement continu, mais les porte-câbles conçus pour des environnements haute performance sont conçus pour durer. Que vous gériez une automatisation complexe ou un simple mouvement linéaire, la durabilité de votre système de gestion de câbles fait la différence entre un fonctionnement fluide et des temps d’arrêt coûteux.
Les porte-câbles en plastique à® chaîne électrique sont plus durables et plus durables que les chaînes à traîner auxquelles vous êtes habitué. C’est parce qu’ils sont fabriqués à partir de matériaux plastiques hautement conçus pour réduire l’usure, résister à la corrosion et résister à des températures extrêmes. Ces matériaux sont soumis à 10 milliards de cycles d’essai chaque année à l’intérieur de nos 41 000 pieds carrés. laboratoire d’essais à notre siège social à Cologne, en Allemagne, afin de nous permettre de fournir des prévisions de durée de vie très précises. Nous offrons également des câbles prêts-chaînes ® préassemblés avec des câbles hautement flexibles ® Chainflex qui peuvent réduire les coûts et le temps d’assemblage jusqu’à 95%.
Les porte-câbles à chaîne® électrique existent en une variété de tailles, allant de 5 mm de hauteur intérieure pour les plus petits espaces d’installation jusqu’à 350 mm de hauteur intérieure pour des charges élevées. Trouvez des solutions pour de longs déplacements glissés ou non soutenus, ainsi que pour des applications horizontales, verticales, en zigzag et robotiques. Nous avons aussi des systèmes ouverts ou fermés avec des barres transversales faciles à ouvrir qui permettent un remplissage rapide, et les séparateurs intérieurs aident à prolonger la durée de vie des câbles et des tuyaux. Utilisez le calculateur de durée de vie pour déterminer la durée de vie de votre porte-câble à chaîne® électrique.
Une bonne installation est essentielle pour la durée de vie de votre chaîne énergétique, et IGUS® dispose d’une équipe d’ingénieurs dévoués prête à vous accompagner à chaque étape. De l’inspection du site, à l’installation, en passant par la modernisation complète, notre équipe assurera la plus longue durée de vie possible pour votre système de porte-câbles.
Contactez-nous au (800) 521-2747 pour discuter de votre projet dès aujourd’hui!

Les chaînes électriques® sont essentielles dans des secteurs comme la fabrication, l’automatisation et la manutention des matériaux. Elles assurent que les câbles et les tuyaux sont guidés en toute sécurité à travers des mouvements complexes, réduisant l’usure et minimisant les coûts d’entretien.
Les chaînes énergétiques (aussi appelées chaînes d’approvisionnement énergétiques, chaînes® électriques) sont des éléments mécaniques de machines. Ils servent à guider et protéger l’énergie, les données et les signaux qui doivent résister aux influences environnementales les plus diverses. Le fait décisif concernant les guides de câble est la symbiose des composants qui bougent les uns contre les autres. Ils comprennent des câbles, des boyaux, des éléments de séparation intérieurs, des dispositifs de décharge de tension et des abreuvoirs. Les matériaux utilisés doivent être adaptés de façon optimale afin d’atteindre des temps de fonctionnement maximaux et une longue durée de vie. Grâce aux chaînes d’énergie, les temps d’arrêt sont évités partout où l’énergie sous forme d’électricité, de gaz, d’air ou de fluides est fournie aux charges en mouvement.
Il suffit d’utiliser notre calculateur de durée de vie pour déterminer la durée de vie attendue de la chaîne énergétique.
Nous recommandons d’utiliser un configurateur expert pour déterminer la bonne chaîne® électrique en fonction du package de remplissage, du mouvement et de l’environnement.
Les chaînes électriques® à rouleau peuvent parcourir plus de 1 200 m.
En règle générale, la plage de température standard pour les chaînes énergétiques en plastique est de -40°F à +240°F.
Une liste détaillée fournit des informations sur la résistance des igus® igominides G, TE et NB à de nombreuses substances chimiques.
Oui, le système d’autoglide permet des parcours allant jusqu’à 80 m sans creux de guidage.
Oui, tous les matériaux des® Igus® E-Chains peuvent être déployés en continu à des températures aussi basses que -40°F

Service clientèle:
Téléphone : du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h.
LiveChat : 24 heures sur 24.
Prendre rendez-vous
Prendre rendez-vous avec un expert produit.