Toujours léger. Toujours sans graisse.

Roulements linéaires & slides from drylin®

Performance sans entretien pouvant réduire les coûts jusqu’à 40%

  • Résistant aux chocs
  • Résistant à la saleté
  • Résistante à la corrosion
  • Léger
  • Silence
  • Auto-lubrifiant

Parcourez nos roulements linéaires et glissières

rails de guidage linéaires drylin W

drylin® W rails de guidage linéaire

  • Résistant à la saleté et durable
  • Facile à assembler
  • Léger et silencieux
  • La plus grande variété de rails
drylin® N glissières linéaires à profil bas

drylin® N glissières linéaires à profil bas

  • Faible hauteur entre 6 et 12 mm
  • Léger
  • Rails anodisés argent ou noir
  • 4 largeurs de rail entre 17 et 80 mm
drylin T

drylin® T rails de guidage linéaire

  • Alternative simple aux guides à billes
  • Dimensions de raccordement et de perçage identiques
  • Réglage automatique du jeu des roulements
  • Capacité de charge statique élevée
drylin R

drylin® R roulements à billes linéaires

  • Compatible avec les douilles à billes standard
  • Doublures interchangeables
  • Très résistant à l'usure
  • Durable et résistant à la saleté
drylin Q

drylin® Q rails carrés

  • Non-rotatif
  • Faible encombrement et légèreté
  • Jeu de palier réglable en continu
  • Durable et autolubrifiant
drylin® NT rails télescopiques

drylin® NT rails télescopiques

  • Longueurs de course sans palier jusqu'à 600 mm
  • Utile dans les environnements hygiéniques
  • Durable et facile à utiliser
  • Autolubrifiant et silencieux

Kit d’échantillons Free Drylin W

drylin Roulements linéaires & Glissières Histoires d'applications

Dispositif de niveau de remplissage d'une plieuse-colleuse

Portique pour machine-outil

Scieries mobiles et fixes

Parcourir la boîte à outils de l'ingénieur

Foire aux questions

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :