automatisation des restaurants

Systèmes d'automatisation des restaurants et des composants conformes à la FDA

Système complet ou composants individuels sans quantité minimale de commande

  • Pas de temps d'arrêt de la machine
  • Composants compatibles avec les denrées alimentaires (conformes à la FDA) pour les articles et les préhenseurs de robots qui sont directement en contact avec les denrées alimentaires.
  • Des composants économiques et légers avec un retour sur investissement aussi rapide que possible, en particulier pour les petites entreprises.
  • Simplicité de mise en œuvre et d'utilisation du système robotique pour les personnes peu familiarisées avec les technologies de l'information.

Applications clients

Actionneurs linéaires autolubrifiants igus® dans un dispositif automatisé de mélange de cocktails

Machine à cocktail automatisée

Dosage sans entretien des boissons mélangées

Machine à cocktail

Guide linéaire résistant à la corrosion pour machines à café

Machine à café résistante à la corrosion

Paliers lisses autolubrifiés pour moulins à café

Roulements sans lubrification pour moulins à café

Composants de roulements dans un distributeur automatique de pizzas

Roulements sans lubrification pour distributeurs automatiques de pizzas

Parcourir les pièces applicables

robolink® DP

robolink® DP 4 ou 5 DoF bras robotiques

  • Grande flexibilité : large choix d'effecteurs finaux
  • Léger, autolubrifiant, résistant à la saleté
  • Retour sur investissement après quatre à sept mois
guide du profil drylin W

drylin® Guide du profil W

  • 14 profils de rail, 50 versions de chariot
  • Sans entretien et autolubrifiant
  • Résistant à la saleté, à la poussière et à l'humidité
drygear Apiro

drygear® Réducteur modulaire Apiro

  • Température d'application : +5 °C à +50 °C
  • Convient pour les applications avec éclaboussures d'eau
  • Léger et autolubrifiant
Paliers lisses conformes aux normes alimentaires

iglide® A181 paliers lisses

  • Conforme aux réglementations de la FDA et de l'UE
  • Bonne résistance aux médias
  • Application universelle
PRT-01

Couronne d'orientation PRT

  • Installation simple, grande rigidité, résistance à l'usure
  • Éléments coulissants remplaçables, sans entretien
  • Disponibles en aluminium ou en acier inoxydable 316
e2.1

E2 micro e-chain® porte-câbles

  • Remplissage rapide et facile
  • Frein intégré pour un fonctionnement souple et silencieux
  • Espace d'installation réduit, petits rayons de courbure (28 mm)

Parcourir la boîte à outils de l'ingénieur


Parcourir d'autres applications d'automatisation des restaurants

Robot barista

Robots barista pour l'automatisation des cafés

Automatisation de la cuisine

Cuisine et services alimentaires automatisés


Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

jan
Jan Hennecke

RBTX & Low-Cost Automation Manager

+1 401 328-7016Courriel