arbre gkf

Shafting GKF résistant à l’usure® à sec

Prolongez la durée de vie de vos roulements dans des environnements agressifs

  • 3x la résistance à la corrosion du zingage, du nickelage et du chromage
  • Spécialement conçu pour les environnements agressifs où règnent la saleté, la poussière et la corrosion
  • Idéal pour les secteurs de la construction et de l'agriculture
  • Prolonge la durée de vie des roulements en plastique iglide® de 40 à 60 %.
  • Source unique pour les ensembles de roulements complets
  • Sans entretien, aucun lubrifiant externe n'est nécessaire

Parcourez les roulements compatibles

Palier iglide G

Palhements iglide® G

  • Matériau iglide® le plus populaire au monde
  • Haute résistance à l'usure
  • Résistance à la poussière et à la saleté
  • Rentable
TX1

Roulements igutex® TX1

  • Jusqu'à 21 755 psi statiques
  • Résistant aux températures de -212 °F à +482 °F
  • Très faible absorption d'humidité
  • Joints en feutre disponibles
Q2

Paliers iglide® Q2

  • Palier durable et robuste
  • Stabilité dimensionnelle à des charges élevées
  • Bonne résistance à l'abrasion et à l'usure
  • Joints en feutre disponibles

Options d’assemblage d’arbres GKF

Assemblage de l'arbre GKF option 1
Assemblage de l'arbre GKF option 2

iglide® Q3E teste bien avec GKF

Q3E impérial

Q3E - Impérial

Mesures pour le troisième trimestre

Q3E - Métrique


Parcourir la boîte à outils de l'ingénieur

Foire aux questions

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

John Prokopec
John Prokopec

GKF Product Manager

+1 401 438-2200Courriel