iglide® P - Données matérielles

Table des matériaux

Caractéristiques généralesUnitéiglide® PMéthode d'essai
Densitég/cm31.58
CouleurNoir
Absorption maximale d'humidité à 73° F/50% R. H.Wz.-%0.2DIN 53495
Absorption maximale d'eauWt.-%0.4
Coefficient de frottement de surface, dynamique, contre l'acierµ0.06-0.21
valeur p x v, max. (sec)psi x fpm11,000
Propriétés mécaniques
Module d'élasticitépsi768,700DIN53457
Résistance à la traction 68 °F psi17,400DIN53452
Résistance à la compressionpsi9,572
Pression statique admissible à la surface (68 °F)psi7,252
Dureté Shore D75DIN53505
Propriétés physiques et thermiques
Température d'application maximale à long terme°F266
Température d'application maximale à court terme°F392
Température minimale d'application°F-40
Conductivité thermique[W/mxK]0.25ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique[K-1x10-54DIN 53752
Propriétés électriques
Résistance au volume particulierΩcm>1013DIN IEC 93
Résistance de la surfaceΩ>1012DIN 53482
iglidur P vitesse de surface par pression

Valeurs p x v autorisées

Vitesses autorisées en surface

fpmRotationOscillantLinéaire
Constant196137590
Court terme393275787
Pression de surface maximale recommandée en fonction de la température

Températures

iglide® PTempérature d'application
Plus bas- 40 °F
Supérieure, à long terme+ 266 °F
Supérieure, à court terme+ 392 °F
Sécurisation axiale supplémentaire+ 194 °F
Coefficients de frottement dépendant de la vitesse de la surface

Frottement et usure

Coefficients de frottement pour iglide® P contre acier (Finition de l'arbre = 40 rms, 50 HRC)

iglide® PSecsGraisseHuileL'eau
Coefficients de frottement µ0.06 - 0.210.090.040.04

iglide P usure par pression
iglide P résistance à l'usure CF53
Usure avec différents matériaux d'arbre, mouvement oscillant et rotatif

Tolérances importantes pour les bagues en plastique iglide® P selon ISO 3547-1 après l'emmanchement.

Diamètre d1 [inch]Arbre h9 [inch]iglide® P E10 [inch]
Jusqu'à 0,0196850 - 0.0009846+0.000551 + 0.0021260
> 0,1181 à 0,23620 - 0.0011811+0.000787 + 0.0026772
> 0,2362 à 0,39370 - 0.0014173+0.000984 + 0.0032677
> 0,3937 à 0,70870 - 0.0016929+0.001260 + 0.0040157
> 0,7087 à 1,18110 - 0.0020472+0.001574 + 0.0048819
> 1,1811 à 1,96850 - 0.0024409+0.001969 + 0.0059055
Absorption d'humidité iglide P
Absorption d'humidité iglide P

Résistance aux produits chimiques

Rayons radioactifs

Résistance aux UV

Vide

MoyenRésistance
Alcool+
Hydrocarbures chlorés-
Graisses, huiles, sans additifs+
Combustibles+
Acides faibleso
Acides forts-
Alcaline faible-
Forte alcalinité-
+ résistant 0 résistant sous conditions - non résistant

Propriétés électriques

Résistance au volume particulierRésistance de la surface
> 1013 Ωcm> 1012 Ω