iglide® R - Données matérielles

Table des matériaux

Caractéristiques généralesUnitéiglide® RMéthode d'essai
Densitég/cm31.39
CouleurRouge foncé
Absorption maximale d'humidité à 73° F/50% R. H.Wt.-%0.2DIN 53495
Absorption maximale d'eauWt.-%1.1
Coefficient de frottement de surface, dynamique, contre l'acier µ0.08-0.26
valeur p x v, max. (sec)psi x fpm8,700
Propriétés mécaniques
Module d'élasticitépsi282,800DIN 53457
Résistance à la traction à 68°Fpsi10,150DIN 53452
Résistance à la compressionpsi9,863
Pression statique admissible à la surface (68 °F)psi3,336
Dureté Shore D77DIN 53505
Propriétés physiques et thermiques
Température d'application maximale à long terme°F194
Température d'application maximale à court terme°F230
Température minimale d'application°F-58
Conductivité thermique[W/m x K]0.25ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (à 68° F)[K-1 x 10-511DIN 53752
Propriétés électriques
Résistance au volume particulier Ωcm>1012DIN IEC 93
Résistance de la surface Ω>1012DIN 53482
Valeurs p x v autorisées
Valeurs p x v autorisées

Valeurs p x v autorisées

Déformation sous charge et températures

Résistance à la compression

Vitesses autorisées en surface

fpmRotationOscillantLinéaire
Constant157118689
Court terme236196984
pression superficielle sur les bagues en plastique

Températures

Limites de température

iglide® RTempérature d'application
Plus bas- 58 °F
Supérieure, à long terme+ 194 °F
Supérieure, à court terme+ 230 °F
Sécurisation axiale supplémentaire+ 122 °F
Coefficients de frottement dépendant de la vitesse de la surface

Frottement et usure

Coefficients de frottement pour iglide® R contre l'acier**(Finition de l'arbre = 40 rms, 50 HRC)**

iglide® RSecsGraisseHuileL'eau
Coefficients de frottement µ0.06 - 0.250.090.040.04
Coefficients de frottement en fonction de la charge
Coefficients de frottement dépendant de la surface de l'arbre
Usure avec différents matériaux d'arbre, mouvement oscillant et rotatif

Matériaux de l'arbre

Usure de divers matériaux d'arbre dans les opérations de rotation
Usure avec différents matériaux d'arbre, mouvement oscillant et rotatif

Tolérances importantes pour les bagues plastiques iglide® R selon ISO 3547-1 après l'emmanchement.

Diamètre d1 [inch]Arbre h9 [inch]iglide® R E10 [inch]
Jusqu'à 0,0196850 - 0.0009843+0.000551 + 0.0021260
> 0,1181 à 0,23620 - 0.0011811+0.000787 + 0.0026771
> 0,2362 à 0,39370 - 0.0014173+0.000984 + 0.0032677
> 0,3937 à 0,70870 - 0.0016929+0.001260 + 0.0040157
> 0,7087 à 1,18110 - 0.0020472+0.001575 + 0.0048819
> 1,1811 à 1,96850 - 0.0024409+0.001969 + 0.0059055
Influence de l'absorption d'humidité sur les bagues en plastique iglide® R
Influence de l'absorption d'humidité sur les bagues en plastique iglide® R

Résistance chimique

Rayons radioactifs

Résistance aux UV

Vide

MoyenRésistance
Alcool+ à 0
Hydrocarbures chlorés+
Graisses, huiles, sans additifs+
Combustibles+
Acides faibles0 à -
Acides forts-
Alcaline faible+
Forte alcalinité+ à 0
+ résistant 0 résistant sous conditions - non résistant

Propriétés électriques

Résistance au volume particulierRésistance de la surface
> 1012 Ωcm> 1012 Ω