Solutions pour les fabricants de manèges - Garantir la sécurité, l'efficacité et la fiabilité des performances des manèges

Des déplacements sûrs, efficaces et fiables grâce aux chaînes d'énergie igus®

IGUS_3DSTILL_Amusement_technology_Gesamt
IGUS_3DSTILL_Amusement_technology_Gesamt

Avantages des

  • Fiabilité: Fonctionnement continu, même dans des conditions météorologiques difficiles, garantissant la sécurité des passagers et la fiabilité du manège.
  • Peu d'entretien: Roulements et chaînes d'énergie sans entretien, réduisant les interruptions de service.
  • Durabilité: Composants à forte charge qui résistent aux forces extrêmes et aux fluctuations de température.
  • Réduction du bruit: Fonctionnement souple et silencieux pour une expérience de transport améliorée.
  • Flexibilité: Composants adaptés à diverses applications, des grandes roues aux montagnes russes.


Témoignages de clients :

L'utilisation de la technologie des fils de dryspin a considérablement amélioré l'ensemble du comportement de l'entraînement, en commençant par la sensation, le bruit, jusqu'à un fonctionnement extrêmement propre et silencieux.

Thomas Brunner

Chef du génie mécanique chez BRUNNER Elektronik

Après six mois de fonctionnement continu en pleine saison, le roulement iglide® Z a été inspecté et les résultats ont été étonnants. L'usure du roulement ou de l'arbre n'était pratiquement pas perceptible. Sa grande flexibilité et sa résistance au désalignement améliorent l'installation et le retrait du roulement et le rendent moins susceptible d'être endommagé.

Six Flags

Ingénieur d'entreprise

L'entretien est réduit de 95 %. Le coût annuel des pièces de rechange est réduit d'au moins 54 % et les coûts de main-d'œuvre de près de 9 %.

Six Flags

Ingénieur d'entreprise

Nous effectuons une inspection visuelle de la tour tous les jours... La chaîne énergétique est un élément important pour la sécurité et nous pouvons nous y fier.

Franz Taraba

Technicien à la Tour Prater

Nous avons toujours la même chaîne énergétique qu'au premier jour... Nous n'avons pas non plus rencontré de problèmes avec les câbles chainflex

Robert Danhel

Responsable technique à la Tour Prater

{{anchor:null}}Témoignages de clients : Des fabricants de manèges

{{anchor:null}}Histoire d'un succès : Module circulaire e-chain dans le manège aquatique PowerSplash

Manège aquatique PowerSplash

{{anchor:null}}Histoire d'un succès : Les montagnes russes de Six Flags avec des paliers sans entretien

AP_iglidur_Achterbahn

{{anchor:null}}Histoire d'un succès : Alimentation en énergie entièrement prémontée pour une télécabine

IGUS_AP_FA0906_funfair_ride_gondola_elevator_D

{{anchor:null}}Histoire d'un succès : Une meilleure haptique du manche à balai grâce à la technologie de filetage dryspin

DRS_AP_FA0923_FR

{{anchor:null}}Histoire d'un succès : Le simulateur de course se déplace en toute fiabilité grâce à la technologie des roulements et des chaînes électroniques d'igus

1656-manus-2023-1

FAQ :

Contactez un expert pour des solutions de manèges

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

Kevin Cormier
Kevin Cormier

Stage and Theater Industry Manager

+1 (401) 438-2200Courriel