iglide® J bagues en plastique : Données sur les matériaux

Tableaux des matériaux

Caractéristiques généralesUnitéiglide® JMéthode d'essai
Densitég/cm^31.49
CouleurJaune
Absorption maximale d'humidité à 73° F/50% R. H.Wt.-%0.3DIN 53495
Absorption maximale d'eauWt.-%1.3
Coefficient de frottement de surface, dynamique, contre l'acierµ0.06-0.18
valeur p x v, max. (sec)psi x fpm9,700
Propriétés mécaniquesUnitéiglide® JMéthode d'essai
Module d'élasticitépsi348,100DIN 53457
Résistance à la traction à 68° Fpsi10,590DIN 53452
Résistance à la compressionpsi8,702
Pression statique admissible à la surface (68° F)psi5,076
Dureté Shore D74DIN 53505
Propriétés physiques et thermiquesUnitéiglide® JMéthode d'essai
Température d'application maximale à long terme°F194
Température d'application maximale à court terme°F248
Température minimale d'application°F-58
Conductivité thermique[W/m x K]0.25ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (à 73° F)[K^-1 x 10^-5 ]10DIN 53752
Propriétés électriquesUnitéiglide® JMéthode d'essai
Résistance au volume particulierΩcm> 10^13DIN IEC 93
Résistance de la surfaceΩ> 10^12DIN 53482

iglide j p x v values graph
iglide j p x v values graph

Valeurs p x v admissibles


iglide j p x v values graph
iglide j p x v values graph

Résistance à la compression


iglide j p x v values graph
iglide j p x v values graph

Vitesses de surface admissibles


résistance des bagues en plastique
Les bagues en plastique iglide® J sont utilisables entre -58° F et +194° F; la température maximale autorisée à court terme est de 248°F.
iglide® JTempérature d'application
Plus bas-58°F
Supérieure, à long terme+194°F
Supérieure, à court terme+248°F
Sécurisation axiale supplémentaire+140°F

graphique de frottement des bagues en plastique

Frottement et usure

Coefficients de frottement pour iglide® J avec une tige en acier (Finition de la tige = 40 rms, 50 HRC)

iglide® JSecsGraisseHuileL'eau
Coefficients de frottement µ0.06-0.180.090.040.04
Graphique du coefficient de frottement iglide J
iglide J coefficient de frottement basé sur le graphique de rugosité de l'arbre

usure des bagues en plastique
Graphique d'usure en fonction de la pression pour iglide J
usure oscillante ou rotative pour iglide J

Tolérances d'installation

Tolérances importantes pour les bagues en plastique iglide® J après emmanchement, conformément à la norme ISO 3547-1 pour les bagues en plastique et les bagues enveloppées.
Diamètre d0,03937 [in]Arbre h9 [in]iglide® J E10 [in]
Jusqu'à 0,0190-0.009+0.00055 + 0.0021
> 0,11 à 0,230 - 0.0011+0.00078 + 0.0026
> 0,23 à 0,390 - 0.0014+0.00098 + 0.0032
> 0,39 à 0,700 - 0.0016+0.00125 + 0.0040
> 0,70 à 1,180 - 0.0020+0.00157 + 0.0048
> 1.1.8 à 1,970 - 0.0024+0.00196 + 0.0059
> 1,97 à 3,150 - 0.0001+0.00236 + 0.0070

Résistance chimique

MoyenRésistance
Alcool+
Hydrocarbures chlorés+
Graisses, huiles sans additifs+
Combustibles+
Acides faibles0 à -
Acides forts-
Alcalins faibles+
Alcalins forts+ à 0

l'absorption de l'humidité par les bagues

Propriétés électriques

Résistance au volume particulierRésistance de la surface
> 10^13 Ωcm > 10^12 Ω

Contactez un expert en roulements