Change Language :
| Caractéristiques générales | Unité | iglide® G300 | Méthode d'essai |
|---|---|---|---|
| Densité | g/cm3 | 1.45 | |
| Couleur | gris foncé | ||
| Absorption maximale d'humidité à 73° F/50% R. H. | Wt.-% | 0.7 | DIN53495 |
| Absorption maximale d'eau | Wt.-% | 4.0 | |
| Coefficient de frottement de surface, dynamique, contre l'acier | µ | 0.08-0.15 | |
| valeur p x v, max. (sec) | psi x fpm | 12,000 | |
| Propriétés mécaniques | |||
| Module d'élasticité | psi | 1,131,000 | DIN53457 |
| Résistance à la traction à 68° F | psi | 30,450 | DIN53452 |
| Résistance à la compression | psi | 11,310 | |
| Pression statique admissible à la surface (68° F) | psi | 11,600 | |
| Dureté Shore D | 81 | DIN53505 | |
| Propriétés physiques et thermiques | |||
| Température d'application maximale à long terme | °F | 266 | |
| Température d'application maximale à court terme | °F | 428 | |
| Température minimale d'application | °F | -40 | |
| Conductivité thermique | [W/mxK] | 0.24 | ASTM C 177 |
| Coefficient de dilatation thermique (à 73 °F) | [K-1x10-5 | 9 | DIN 53752 |
| Propriétés électriques | |||
| Résistance au volume particulier | Ωin | >1013 | DIN IEC 93 |
| Résistance de la surface | Ω | >1011 | DIN 53482 |

Cliquez pour agrandir
Valeurs p x v admissibles pour les bagues en plastique iglide® G fonctionnant à sec contre un arbre en acier à 68°F.
Le graphique (à gauche) montre la déformation élastique des bagues en plastique iglide® G sous des charges radiales. Sous la pression de surface maximale recommandée de 11 600 psi, la déformation est inférieure à 5 %. Une déformation plastique peut être ignorée jusqu'à une pression d'environ 14 500 psi. Toutefois, elle dépend également de la période d'exposition.

Les bagues en plastique iglide® G ont été développées pour des vitesses de surface faibles à moyennes. Les valeurs maximales indiquées dans le tableau (à gauche) ne peuvent être atteintes qu'avec de faibles charges de pression. Aux vitesses spécifiées, une augmentation de la température jusqu'à la valeur admissible à long terme peut se produire en raison du frottement. Dans la pratique, ces limites ne sont pas toujours atteintes en raison de l'alternance des influences.
| fpm | Rotation | Oscillant | Linéaire |
|---|---|---|---|
| En continu | 196 | 137 | 787 |
| Court terme | 393 | 275 | 984 |

Les températures ambiantes influencent les propriétés des bagues en plastique iglide® G.
La température maximale admissible à court terme est de 428°F, ce qui permet d'utiliser les bagues iglide® G dans des applications où elles sont utilisées sans charge supplémentaire : par exemple dans un processus de séchage de peinture. La résistance à la compression des bagues en plastique iglide® G diminue avec l'augmentation de la température. Le graphique (à gauche) illustre ce lien. Pour une température d'application admissible à long terme de 266°F, la pression de surface admissible est de 5 800 psi.
La température peut également avoir une influence sur l'usure. L'usure d'une bague en iglide
| iglide® G300 | Température d'application |
|---|---|
| Plus bas | -40 °F |
| Supérieure, à long terme | +266 °F |
| Supérieure, à court terme | +428 °F |
| Sécurisation axiale supplémentaire | +212 °F |

Tout comme la résistance à l'usure, le coefficient de frottement - ou µ - varie également en fonction de la charge. Il est intéressant de noter que le coefficient de frottement diminue avec l'augmentation de la charge, alors que l'augmentation de la vitesse de la surface entraîne une augmentation du coefficient de frottement. Cette corrélation confirme l'extraordinaire capacité des bagues en plastique iglide® G à supporter des charges élevées et des vitesses faibles.
Les arbres très lisses augmentent le coefficient de frottement et d'usure du coussinet. Une surface lisse avec un état de surface moyen Ra = 32 rms convient le mieux à iglide® G (voir graphique à gauche).
| iglide® G300 | Secs | Graisse | Huile | L'eau |
|---|---|---|---|---|
| Coefficients de frottement µ | 0.08-0.15 | 0.09 | 0.04 | 0.04 |
Les graphiques (à gauche) présentent un résumé des essais réalisés avec iglide® G en utilisant différents matériaux d'arbre. On constate que l'iglide® G peut être combiné avec de nombreux matériaux d'arbres différents. L'acier usiné bon marché et les matériaux d'arbre St37 se sont avérés les plus appropriés pour les faibles charges.
Il est important de noter qu'avec l'augmentation des charges, la dureté recommandée pour l'arbre augmente. Les arbres souples ont tendance à s'user davantage et à augmenter l'usure globale du système si les charges dépassent 290 psi. Il convient de noter que le taux d'usure est nettement réduit avec les arbres trempés.
La comparaison entre les mouvements rotatifs et les mouvements pivotants montre que l'iglide® G s'use moins dans les applications pivotantes. Plus la charge est élevée, plus la différence est importante. Cela signifie que les bagues en plastique iglide® G peuvent être utilisées pour des applications de pivotement impliquant une charge bien supérieure à la charge maximale spécifiée de 11 600 psi. Ainsi, pour les charges élevées, l'utilisation d'arbres trempés est fortement recommandée.
Outre les matériaux d'arbres présentés ici, de nombreux autres ont été testés. N'hésitez pas à nous communiquer avec si le matériau de l'arbre que vous souhaitez utiliser ne figure pas dans cette liste.

Les bagues en plastique iglide® G sont standard pour les arbres avec une tolérance h (minimum recommandé h9). Après l'installation dans un alésage de logement avec une tolérance H7, le diamètre intérieur de la douille s'ajuste automatiquement à la tolérance E10.
| Diamètre d1 [inch] | Arbre h9 [inch] | iglide® G300 E10 [inch] |
|---|---|---|
| Jusqu'à 0,019685 | 0 - 0.0009843 | +0.0005512 + 0.0021259 |
| > 0,1181 à 0,2362 | 0 - 0.0011811 | +0.0007874 + 0.0026772 |
| > 0,2362 à 0,3937 | 0 - 0.0014173 | +0.0009843 + 0.0032677 |
| > 0,3937 à 0,7087 | 0 - 0.0016929 | +0.0012598 + 0.0040157 |
| > 0,7087 à 1,1811 | 0 - 0.0020472 | +0.0015748 + 0.0048819 |
| > 1,1811 à 1,9685 | 0 - 0.0024409 | +0.0019685 + 0.0059055 |
| > 1,9685 à 3,1496 | 0 - 0.0029134 | +0.0023622 + 0.0070866 |
| > 3,1496 à 4,7244 | 0 - 0.0034252 | +0.0028346 + 0.0083464 |
| > 4.7244 | 0 - 0.0039370 | +0.0033465 + 0.0096457 |

Les bagues en plastique iglide® G ont une excellente résistance aux produits chimiques. Elles sont également résistantes à la plupart des lubrifiants.
iglide® G n'est pas affecté par la plupart des acides faibles.
L'absorption d'humidité des bagues iglide® G est d'environ 1 % dans des conditions atmosphériques standard. La limite de saturation en cas d'immersion dans l'eau est de 4 %. Il faut en tenir compte pour ces types d'applications.
Les bagues en plastique iglide® G sont résistantes aux radiations jusqu'à une intensité radioactive de 3 x 10² Gy.
Les bagues en plastique iglide® G résistent durablement aux rayons UV.
Les bagues en plastique iglide® G dégagent des gaz sous vide. L'utilisation dans un environnement sous vide n'est possible que pour les bagues déshumidifiées.
| Moyen | Résistance |
|---|---|
| Alcool | + à 0 |
| Hydrocarbures | + |
| Graisses, huiles sans additifs | + |
| Combustibles | + |
| Acides faibles | 0 à - |
| Acides forts | - |
| Alcalins faibles | + |
| Alcalins forts | 0 |
| + résistant 0 résistant sous conditions - non résistant |
Les bagues en plastique
| Résistance particulière à l'avancement | Résistance de la surface |
|---|---|
| > 1013 Ωcm | > 1011 Ω |

Service clientèle:
Téléphone : du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h.
LiveChat : 24 heures sur 24.
Prendre rendez-vous
Prendre rendez-vous avec un expert produit.