Bandeau Image des couronnes d'orientation

Systèmes d’anneaux de rotation prêts à être installés et auto-lubrifiants

La solution idéale pour les applications rotatives

  • Testé dans le plus grand laboratoire d’essais de l’industrie
  • 100% sans entretien et auto-lubrifiant
  • Léger, résistant à la saleté, à la poussière et à la corrosion
  • Vérifiez la durée de vie avec notre configurateur en ligne
  • Prêt à installer et facile à assembler
  • De nombreux modèles disponibles en stock

Magasinez des anneaux de swiling PRT

Couronnes d'orientation, PRT-01

Couronnes d'orientation PRT-01

  • Installation simple Grande rigidité et résistance à l'usure
  • Éléments coulissants remplaçables et
  • sans entretien
  • Disponibles en aluminium ou en acier inoxydable
  • 316 Également en versions conformes aux normes ESD et FDA
Couronnes d'orientation, PRT-02

PRT-02 Couronnes d'orientation

  • Très léger
  • Anneau extérieur en aluminium anodisé, en acier inoxydable 316 ou en iglide® G
  • 30% plus léger avec des vis en plastique
  • Également disponible en version conforme à la FDA
Couronnes d'orientation, PRT-04

PRT-04 Couronnes d'orientation

  • 60 % plus léger et 50 % plus compact
  • Éléments coulissants résistants à l'usure & sans entretien
  • Remplacement et extension faciles
  • Facilité d'installation grâce aux éléments coulissants remplaçables
Couronnes d'orientation, PRT-05

PRT-05 Couronnes d'orientation

  • Léger & plastique solide et économique
  • Combinaison durable de matériaux iglide® M260 et P4
  • Fabriqué à partir d'au moins 97% de regranulés
Palissement à anneau pivotant PRT-06

Anneaux de lance PRT-06

  • Jusqu’à 85% moins cher et seulement la moitié de la hauteur de la série PRT-04
  • Boîtier en acier inoxydable ou aluminium
  • Adapté aux petits espaces d’installation
Couronnes dentées

Couronnes d'orientation dentées

  • Pour les charges très élevées et les applications lourdes
  • Quatre types de dents sont disponibles
  • Profils de courroies dentées : T10, AT10, HTD8M
  • Version en acier inoxydable disponible
fonctionnement des couronnes d'orientation

En savoir plus sur les couronnes d'orientation de l'outillage

Recherche de produits pour les couronnes d'orientation

iglide® PRT Slewing Ring Product Finder


Histoires d’application pour l’anneau de l’Anneau de Slewing

PRT pour l'ameublement

Couronne d'orientation PRT pour chaise et table

Robot de jardin personnel

EEVE, robot de jardinage personnel

Tableau de conférence interactif

tableau de papier

Table d'assemblage

Table d'assemblage

Machines-outils & Centres d'usinage

Niels

Paliers de table rotative pour des plans de caméra à 360°

Roulement à anneau pivotant PRT dans la platine de la caméra Mechapro

Tables d’opération en radiochirurgie

Anneau de rotation PRT dans la table d’opération de radiochirurgie

Parcourir la boîte à outils de l'ingénieur


FAQ : Foire aux questions

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

Nate Guadagni
Nate Guadagni

PRT Product Manager

1 401 438-2200Courriel