bandeau de l'industrie agricole

Roulements, arbres, guides linéaires et porte-câbles pour l'industrie agricole


Applications clients

Un fabricant de matériel de manutention des céréales remporte l'or grâce à ses roulements en plastique

J&M Manufacturing
Lemken
paquebot
machine à planter
rognage des balles
Agrobot

Parcourir les pièces applicables

Roulements iglide G300

iglide® G

  • Haute résistance à l'usure
  • Résistance à la saleté et à la poussière
  • Rentable
  • Plus de 650 tailles disponibles en stock
Palier iglide Q2

iglide® Q2

  • Le palier durable à usage intensif
  • Résistant à l'usure et stable sur le plan dimensionnel à des charges élevées
  • Bon rapport prix/performance
Roulements iglide Q3E

iglide® Q3E

  • Adapté à une utilisation sous des charges extrêmes
  • Rentabilité grâce au moulage par injection
  • Le fonctionnement à sec élimine le besoin de lubrifiants
  • Testé dans notre laboratoire d'essai
igutex TX1 heavy duty bearing

igutex® TX1

  • Excellente capacité de charge sous des charges radiales élevées
  • Bonne résistance à l'abrasion & Résistance aux liquides
igutex TX3 heavy duty bearing

igutex® TX3

  • Taux d'usure les plus bas dans des conditions extrêmes de fonctionnement à sec
  • Pas de lubrification externe; entretien réduit
  • Longue durée de vie grâce à une faible usure
arbre gkf

Arbre GKF

  • 3x la résistance à la corrosion du zinc, du nickel et du chrome
  • Spécialement conçu pour les environnements agressifs où règnent la saleté, la poussière et la corrosion

Pièces utilisées dans les applications agricoles

applications agricoles

Porte-câbles pour machines agricoles

Porte-câbles de la série E4.1

E4.1 Série

  • Fonctionnement silencieux
  • Nombreuses options de séparation intérieure disponibles
  • Distance de déplacement maximale de plus de 656 pieds
Chaîne électronique de la série E4Q

Série E4Q

  • Amortissement du bruit en option
  • Butoirs verticaux et horizontaux
  • 10% de poids en moins grâce aux évidements dans le matériau
chaîne électronique hybride de la série YE

Série Hybride YE

  • 50% plus légère que la chaîne en acier pur
  • 50 % plus longue que la chaîne en plastique pure

Parcourir la boîte à outils de l'ingénieur


Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

Stephen Bowman
Heavy Duty Industry Expert(800) 521-2747Courriel