Change Language :
| Caractéristiques générales | Unité | iglide® A181 | méthode d'essai |
|---|---|---|---|
| Densité | g/cm3 | 1,38 | |
| Couleur | bleu | ||
| Absorption maximale d'humidité à 73°F/50% H. R. | % du poids | 0,2 | DIN 53495 |
| Absorption maximale d'eau | % du poids | 1,3 | |
| Coefficient de frottement de surface, dynamique, contre l'acier | µ | 0,10-0,21 | |
| valeurs pv (sec) | MPa x m/s | 0,31 | |
| Propriétés mécaniques | |||
| Module E de flexion | MPa | 1.913 | DIN 53457 |
| Résistance à la traction à +68°F | MPa | 48 | DIN 53452 |
| Résistance à la compression | MPa | 60 | |
| Pression de surface maximale recommandée (68° F) | MPa | 31 | |
| Dureté Shore D | 76 | DIN 53505 | |
| Propriétés physiques et thermiques | |||
| Température d'application maximale à long terme | °F | +194 | |
| Température maximale d'application à court terme | °F | +230 | |
| Température minimale d'application | °F | -58 | |
| conductivité thermique | [W/m x K] | 0,25 | ASTM C 177 |
| Coefficient de dilatation thermique (à 73° F) | [K-1 x 10-5 | 11 | DIN 53752 |
| Propriétés électriques | |||
| Résistance particulière à l'avancement | Ωcm | < 1012 | DIN IEC 93 |
| Résistance de la surface | Ω | < 1012 | DIN 53482 |
| Tableau 01 : Propriétés des matériaux |

Fig. 01 : Valeurs PV autorisées pour les paliers lisses iglide® A181 avec une épaisseur de paroi de 1 mm en fonctionnement à sec contre un arbre en acier, à +20°C, installé dans un logement en acier.
X = vitesse de glissement [m/s]
Y = charge [MPa]
En raison de leurs caractéristiques techniques et de leur conformité aux réglementations en vigueur, les paliers lisses iglide® A181 sont prédestinés à être utilisés dans les applications de la technologie alimentaire. Directement comparable à iglide® A180 en ce qui concerne la résistance à la température et aux fluides, iglide® A181 représente une nouvelle amélioration en ce qui concerne la résistance à l'usure dans la plupart des applications.

Figure 02 : Pression de surface maximale recommandée en fonction de la température (31 MPa à +20 °C)
X = Température [°C]
Y = Charge [MPa]
Propriétés mécaniques
La résistance à la compression des paliers lisses iglide® A181 diminue avec l'augmentation de la température. La figure 02 illustre ce lien. La pression superficielle maximale recommandée est un paramètre mécanique du matériau. Il n'est pas possible d'en tirer des conclusions tribologiques.
La figure 03 montre la déformation élastique de l'iglide® A181 sous l'effet de charges radiales.

iglide® A181 a été conçu pour les surfaces à faible vitesse. Des vitesses maximales de 0,8 m/s (en rotation) et 3,5 m/s (linéaires) respectivement sont autorisées pour une application continue en fonctionnement à sec. Les valeurs spécifiées dans le tableau 02 indiquent les limites auxquelles la température autorisée à long terme augmente en raison de la chaleur de frottement. Dans la pratique, ces valeurs limites ne sont pas toujours atteintes en raison des interactions.
| m/s | Rotary | Oscillant | Linéaire |
|---|---|---|---|
| Constant | 0,8 | 0,6 | 3,5 |
| Court terme | 1,2 | 1,0 | 5,0 |
| Tableau 02 : Vitesse maximale de la surface |
La température supérieure d'application à long terme de +194°F permet une variété d'applications dans l'industrie alimentaire. Comme le montre la figure 02, la résistance à la compression diminue avec l'augmentation de la température. La chaleur de frottement supplémentaire dans le système de roulement doit être prise en compte dans les observations de température. Une sécurisation supplémentaire est recommandée à des températures supérieures à +140°F.
| iglide® A181 | Température d'application |
|---|---|
| Plus bas | - 58 °F |
| Supérieure, à long terme | + 194 °F |
| Supérieure, à court terme | + 230 °F |
| Sécuriser axialement en plus | + 140 °F |
| Tableau 03 : Limites de température |

Le coefficient de frottement et la résistance à l'usure varient en fonction des paramètres d'application (Fig. 04 et 05). Pour les paliers lisses iglide® A181, la modification du coefficient de frottement µ en fonction de la vitesse de rotation et de l'état de surface de l'arbre n'est que très peu prononcée.
| iglide® A181 | Secs | Graisse | Huile | L'eau |
|---|---|---|---|---|
| Coefficients de frottement µ | 0,10-0,21 | 0,08 | 0,03 | 0,04 |
| Tableau 04 : Coefficients de frottement contre l'acier (Ra = 1µm, 50 HRC) |

La figure 06 présente un résumé des résultats des essais avec différents matériaux d'arbres, réalisés avec des paliers lisses iglide® A181. L'accent est mis sur les types d'arbres résistants à la corrosion utilisés dans l'industrie alimentaire. La figure 06 montre qu'il est possible d'obtenir de faibles taux d'usure, en particulier avec ces arbres. Comme pour de nombreux matériaux iglide®, le taux d'usure augmente en rotation avec des paramètres par ailleurs identiques (fig. 07).


Les roulements iglide® A181 peuvent être utilisés dans diverses conditions environnementales et en contact avec de nombreux produits chimiques. Le tableau 05 donne un aperçu de la résistance chimique des paliers iglide® A181 à température ambiante.
| Moyen | Résistance |
|---|---|
| Alcools | + |
| Hydrocarbures | + |
| Graisses, huiles sans additifs | + |
| Combustibles | + |
| Acides dilués | 0 à - |
| Acides forts | - |
| Bases diluées | + |
| Des bases solides | + à 0 |
| + résistant | 0 résistance limitée | - non résistant | |
| Toutes les spécifications à température ambiante [+20°C] | |
| [bTable 05: resistant to chemicals[/b] |
Les roulements iglide® A181 sont résistants aux rayonnements jusqu'à une intensité radioactive de 2 - 10² Gy.
Les paliers iglide® A181 sont durablement résistants aux rayons UV.
Lors d'une application sous vide, l'humidité potentiellement présente est dégazée. C'est pourquoi seuls les paliers secs conviennent pour le vide.
| Résistance particulière à l'avancement | Résistance de la surface |
|---|---|
| < 1012 Ωcm | < 1012 Ω |
| Les roulements iglide® A181 sont électriquement isolants. |
Les roulements iglide® A181 absorbent jusqu'à 0,2% d'eau à travers l'humidité atmosphérique (+73°F, 50% d'humidité atmosphérique relative), lorsqu'ils sont saturés d'eau ils en absorbent 1,3%.
| Absorption maximale de l'humidité | |
|---|---|
| de +73 °F/50 % r. F. | 0,2 % en poids |
| Absorption maximale d'eau | 1,3 % en poids |
| Tableau 06 : Absorption d'humidité |
Les roulements
| Diamètre d1 [mm] | Arbre h9 [mm] | iglide® A181 F10 [mm] | Logement H7 [mm] |
|---|---|---|---|
| Jusqu'à 3 | 0 - 0,025 | +0,014 +0,054 | 0 +0,010 |
| > 3 à 6 | 0 - 0,030 | +0,020 +0,068 | 0 +0,012 |
| > 6 à 10 | 0 - 0,036 | +0,025 +0,083 | 0 +0,015 |
| > 10 à 18 ans | 0 - 0,043 | +0,032 +0,102 | 0 +0,018 |
| > 18 à 30 ans | 0 - 0,052 | +0,040 +0,124 | 0 +0,021 |
| > 30 à 50 | 0 - 0,062 | +0,050 +0,150 | 0 +0,025 |
| > 50 à 80 | 0 - 0,074 | +0,060 +0,180 | 0 +0,030 |
| > 80 à 120 | 0 - 0,087 | +0,072 +0,212 | 0 +0,035 |
| > 120 à 180 | 0 - 0,100 | +0,085 +0,245 | 0 +0,040 |
| Tableau 07 : Tolérances importantes iaw. ISO 3547-1 après emboîtement |