iglide® Q2 - Données matérielles

Table des matériaux

Caractéristiques généralesUnitéiglide® Q2méthode d'essai
Densitég/cm31.46
Colobeige-brun
Absorption maximale d'humidité à 73°F/50% R. H.Wt.-%1.1DIN 53495
Absorption maximale d'humiditéWt.-%4.6
Coefficient de frottement de surface, dynamique, contre l'acierµ0.22-0.42
Valeur P x v, max. (sec)psi x fpm19,500
Propriétés mécaniques
Module d'élasticitépsi1,214,000DIN 53457
Résistance à la traction à 68° Fpsi 34,810DIN 53452
Résistance à la compressionpsi18,850
Pression de surface maximale recommandée (68° F)psi17,400
Dureté Shore D80DIN 53505
Propriétés physiques et thermiques
Température supérieure d'application à long terme°F266
Température supérieure d'application à court terme°F392
Température d'application plus basse°F-40
Conductivité thermique[W/m x K]0.24ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (à 73°F)[K-1 x 10-58DIN 53752
Propriétés électriques
Résistance au volume particulierΩcm> 1013DIN IEC 93
Résistance de la surfaceΩ> 1011DIN 53482
Bagues en plastique autorisées p x v valeurs
Bagues en plastique autorisées p x v valeurs

Valeurs p x v autorisées

Vitesses de surdace autorisées

fpmRotaryOscillantLinéaire
Constant197137787
Court terme393275984

Températures

iglide® Q2Température d'application
Plus bas-40°C
Supérieure, à long terme+266°F
Supérieure, à court terme+392°F
Sécurisation axiale supplémentaire+176°F
Limites de température pour iglide® Q2

Surface statique maximale admissible recommandée
Pression statique maximale admissible recommandée pour l'iglide® Q2 en fonction de la température
Coefficient de frottement en fonction de la vitesse de course
Coefficients de frottement en fonction de la charge
Coefficients de frottement dépendant de la surface de l'arbre
Usure de divers matériaux d'arbre dans les opérations de rotation
Usure avec différents matériaux d'arbre, mouvement oscillant et rotatif

Résistance chimique

MoyenRésistance
Alcools+
Hydrocarbures chlorés+
Graisses, huiles, sans additifs+
Combustibles+
Acides faibles0 à -
Acides forts-
Alcaline faible+
Forte alcalinité0
+ résistante | 0 résistante sous conditions | - non résistante
glide® Q2 résistance chimique
Toutes les spécifications à température ambiante [+68 °F] iglide® Q2 résistance chimique

Rayons radioactifs

Résistance aux UV

Vide

Propriétés électriques

Résistance au volume particulierRésistance de la surface
> 1013 Ωcm> 1013 Ω

Effet de l'absorption d'humidité sur les bagues en plastique iglide® Q2
Effet de l'absorption d'humidité sur les bagues en plastique iglide® Q2

Tolérances d'installation

Diamètre d1 [mm]Arbre h9 [mm]iglide® Q2 E10 [mm]Logement H7 [mm]
Jusqu'à 30 - 0,025+0,014 +0,0540 +0,010
> 3 bis 60 - 0,030+0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 bis 100 - 0,036+0,025 +0,0830 +0,015
> 10 bis 180 - 0,043+0,032 +0,1020 +0,018
> 18 bis 300 - 0,052 +0,040 +0,1240 +0,021
> 30 bis 500 - 0,062+0,050 +0,1500 +0,025
> 50 bis 800 - 0,074 +0,060 +0,1800 +0,030
> 80 bis 1200 - 0,087+0,072 +0,2120 +0,035
> 120 bis 1800 - 0,100+0,085 +0,2450 +0,040
Tableau 07 : Tolérances importantes pour les bagues en plastique iglide® Q2 selon ISO 3547-1 après l'emmanchement