Chaînes électroniques de la série classique

La série classique : nos porte-câbles e-chain les plus populaires® des générations précédentes

Fermeture à glissière
E2 mini
E2 moyen
E2 R
E4 Light
E4/0
Bande E
autoglissière
E4/100
Acheter

"La conception de", semblable à une fermeture à glissière, permet une ouverture et une fermeture rapides.

Fermeture à glissière en chaîne s'ouvrant de l'extérieur

Ouverture par l'extérieur

Série 15

Conception fermée

E2 mini modèle fermé

Ouverture par encliquetage d'un côté de l'extérieur

E2 mini snap open le long de l'extérieur d'un côté

E2 Moyenne

Conception fermée

Ouvert d'un côté

Les barres transversales s'ouvrent à l'intérieur

Ouvert d'un côté

Barres transversales ouvertes à l'extérieur


E2 R

E2 R ouverture par pression sur l'extérieur

Tube E en deux parties

Tube E en deux parties


E4/0

Avec des barres transversales à chaque maillon, ouverture par pression des deux côtés

Avec des barres transversales tous les deux maillons, ouverture par pression des deux côtés

E-Tube, ouverture par pression des deux côtés


E4/0

Avec des barres transversales à chaque maillon, ouverture par pression des deux côtés

Avec des barres transversales tous les deux maillons, ouverture par pression des deux côtés

E-Tube, ouverture par pression des deux côtés


Bande E

Remplissage de la bande E dans le rayon extérieur

Remplissage dans le rayon extérieur

Série Bande E (fichier PDF)

autoglissière

autoglide version 2

Version 2 - Pour les chaînes électroniques de la série 200®

Série AG200

E4/100

E4/100 : Fonctionnement souple, assemblage facile.

Pour ouvrir : enfoncer la rainure de la barre transversale à l'aide d'un tournevis. Desserrer en appuyant sur le collier.

Pour démonter un tube E4/100 fermé, appuyez verticalement sur la rainure du couvercle à l'aide d'un tournevis et faites levier.

Visitez la boutique E4/100 ci-dessous

Contacter un expert en câblo-transporteurs