Change Language :
Facteurs de réussite importants pour les roulements à sec dans les machines de construction
Ce livre blanc explore ce qui fait des roulements polymères à sec une option solide pour les machines de construction. Découvrez les fonctions importantes de la lubrification dans les roulements simples, pourquoi les utilisateurs passent à l’auto-lubrifiant, les roulements, les comparaisons avec les roulements métalliques, et plus encore.

R : Les roulements robustes Igus®, comme les iglide® Q3E et notre série igutex®, sont auto-lubrifiants, sans entretien et résistants à la saleté, à la poussière et à la corrosion. Ils peuvent supporter des charges élevées (jusqu’à 36 260 psi pour certains matériaux) et des environnements difficiles, réduisant ainsi les coûts d’entretien et les temps d’arrêt comparativement aux roulements métalliques, qui nécessitent souvent de la lubrification et sont sujets à la corrosion. Ils sont aussi jusqu’à 89% plus rentables que les paliers en acier ou en bronze. Lisez notre blogue pour en savoir plus sur nos roulements igutex® versus les roulements en bronze.
R : Ces roulements sont conçus pour des conditions extrêmes, telles que des charges élevées, des chocs et des vibrations dans des industries comme l’agriculture, la constructionet l’exploitation minière. Leurs matériaux polymères auto-lubrifiants, comme l’iglide® Q3E et l’igutex® TX1/TX3, résistent à des pressions de surface allant jusqu’à 29 000 psi à 68°F et résistent à la saleté, aux produits chimiques et aux températures extrêmes, assurant une performance fiable sans lubrification externe.
R : Les roulements iglide® et igutex® sont fabriqués à partir de composés polymères incorporés dans des lubrifiants solides dans tout le matériau. Ces lubrifiants sont libérés pendant le fonctionnement, réduisant la friction et éliminant le besoin de graisse ou d’huile, qui peuvent attirer la saleté ou se laver dans des environnements difficiles comme l’agriculture ou la construction.
R : Oui, les roulements igus® comme l’iglide® X et la série igutex® peuvent supporter des températures extrêmes (jusqu’à 392°F pour certains matériaux) et des pressions de surface élevées (jusqu’à 36 260 psi). Ils sont conçus pour fonctionner sous lourdes charges et dans des conditions difficiles, ce qui les rend idéaux pour des machines lourdes comme les grues et les équipements de travail du sol.
R : La nature auto-lubrifiante des roulements iglide® et igutex® empêche la saleté et la poussière de coller, car il n’y a ni graisse ni huile pour attirer les débris. Leur composition polymère est aussi résistante à la corrosion, ce qui les rend idéales pour les environnements sales comme la construction ou l’agriculture, où les paliers métalliques peuvent lâcher.
R : Les® chaînes électriques lourdes IGUS® guident et protègent les câbles et boyaux dans des applications exigeantes comme les plateformes pétrolières, les aciéries, les grues, les équipements miniers et les machines de construction. Ils assurent une transmission fiable de l’énergie, des données et du signal dans des conditions difficiles telles que des températures extrêmes, la saleté et des charges élevées.
R : Fabriquées en plastiques haute performance, les chaînes électriques® igus sont exemptes de corrosion, résistantes aux produits chimiques, à l’eau salée, aux rayons UV et aux températures extrêmes (de -40°F à +266°F, avec une résistance à court terme allant jusqu’à +338°F). Ils résistent aux éclats chauds jusqu’à +1 562°F et fonctionnent de façon fiable dans des conditions poussiéreuses ou sales.
R : Les® chaînes électriques IGUS® sont adaptées aux supports et peuvent gérer des câbles et tuyaux grands, lourds et rigides, y compris les câbles électriques, hydrauliques, pneumatiques, de données et à fibre optique. Ils sont conçus pour guider ces composants avec une usure minimale, assurant une longue durée de vie. Nous offrons plusieurs des options de câbles mentionnées ci-dessus avec nos câbles Chainflex®, ainsi que nos ensembles de câbles readycable®.
R : Les chaînes électriques® en plastique sont plus légères, résistantes à la corrosion et plus silencieuses que les supports en acier. Ils réduisent les vibrations, empêchent le desserrement des vis et offrent une durée de vie plus longue dans des environnements difficiles, ce qui en fait une alternative économique aux festons ou aux barres d’alimentation.
R : Oui, IGUS® offre des solutions sur mesure, incluant des systèmes préassemblés ready-chain® avec câbles Chainflex®, supports de montage et dispositifs de décharge. Nous offrons également des services de consultation en conception et d’installation sur place pour des applications comme les plateformes offshore ou les grues.

Service clientèle:
Téléphone : du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h.
LiveChat : 24 heures sur 24.
Prendre rendez-vous
Prendre rendez-vous avec un expert produit.